Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Monitorowanie zaworów Wystarczy bezprzewodowo przesyłać informacje o położeniu zaworu do układu sterowania w czasie rzeczywistym.

Zawory ręczne w systemie przemysłu przetwórczego

Wyzwanie


Osoba przełączająca zawór w systemie w przemyśle przetwórczym

Monitorowanie zaworów ręcznych

W liniach technologicznych zawory ręczne są stosowane w dużych ilościach. Służą do sterowania i dozowania cieczy, powietrza i gazów. W zależności od etapu produkcji zawory ręczne muszą zostać ustawione we właściwej pozycji przez personel obsługi. Korzystając z list kontrolnych, pracownicy przechodzą przez rozległe obiekty i przygotowują rozruch, płukanie lub czyszczenie linii produkcyjnej. Błędy mogą prowadzić do zatrzymania produkcji, a nawet poważnej awarii. Aby uniknąć błędów, można łatwo monitorować pozycję otwarcia/zamknięcia zaworów ręcznych.

Rozwiązanie


Zbieranie danych z obszaru Ex przez iskrobezpieczny system we/wy

Przykładowa architektura przedstawia system monitorowania zaworów oparty na rozproszonych stacjach podrzędnych do odbioru sygnałów w strefie 0 lub 1. Lokalna stacja podrzędna (serwer) składa się z zasilacza, modułu bezprzewodowego i iskrobezpiecznych modułów wejść. Liczba modułów we/wy zależy od zastosowania. System ma budowę modułową. Możliwa jest rozbudowa za pomocą magistrali lokalnej.

Mapa interaktywna: System monitorowania zaworów oparty na rozproszonych stacjach podrzędnych
Bezprzewodowa komunikacja we/wy
Radioline to system bezprzewodowy do dużych obiektów. Zapewnia on natychmiastowe wyświetlanie na pulpicie operatora wartości pomiarowych mogących świadczyć o nieprawidłowościach, co pozwala na szybkie podjęcie niezbędnych działań.
Więcej na temat systemu bezprzewodowego Radioline
Bezprzewodowa komunikacja we/wy
Zasilacze dla AKPiA
Zasilacze MINI POWER dzięki modułowej obudowie do elektroniki nadają się optymalnie do niestandardowych napięć w AKPiA.
Więcej na temat zasilaczy dla AKPiA
Zasilacze dla AKPiA
Systemy we/wy
Do stopni ochrony IP20 i IP65/67
Więcej na temat systemów we/wy
Systemy we/wy
Zawór w systemie produkcyjnym

Lepsze możliwości interwencji

Montaż łączników krańcowych NAMUR oraz dostarczanie informacji we/wy do układu sterowania umożliwia blokady programowe. Warto skorzystać z naszej gotowej skrzynki rozdzielczej. Pracownik dyspozytorni ma stałą kontrolę nad pozycjami zaworów i jednocześnie możliwość optymalnej diagnozy czujników wraz z okablowaniem.

Rozwiązanie można rozbudować o różne typy sygnałów. Są to m. in. temperatura, ciśnienie czy natężenie przepływu.

Kontakt

Konsultant Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry – Chemicals and Pharmaceuticals
Chętnie doradzę Ci w zakresie skalowalnych rozwiązań do zintegrowanego monitorowania zaworów.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.