Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Monitorowanie poziomu napełnienia Zapewnij ciągłe monitorowanie stanu napełnienia zbiorników dzięki technologii z certyfikatem SIL i dopuszczeniom Ex.

Monitorowanie poziomu w wielu zbiornikach

Wyzwanie


Dwóch pracowników przy zbiorniku w systemie technologicznym.

Niezawodne monitorowanie poziomów

Kompleksy zbiorników składają się zazwyczaj ze zbiorników o różnej wielkości, niekiedy o pojemności powyżej 30 000 m³. Do niezawodnej ochrony środowiska pomocne może być ciągłe monitorowanie napełniania i opróżniania zbiorników wraz z bezpieczną funkcjonalnie ochroną przed przepełnieniem.

Rozwiązanie


Wiele zbiorników w systemie technologicznym

Bezpieczne rejestrowanie wartości pomiarowych niewielkim kosztem na duże odległości

Nasze rozwiązanie do monitorowania poziomu pozwala na ciągłą kontrolę nie tylko poziomów, lecz również innych wartości pomiarowych, np. temperatury i ciśnienia. System składający się z różnych czujników, częściowo w obszarze Ex, rejestruje odpowiednie wartości pomiarowe.

Aby móc przesyłać i przetwarzać sygnały Ex i nie Ex oraz umożliwić szybką reakcję, stworzymy dla Ciebie odpowiednią koncepcję rozwiązania obejmującego technikę sterowania, komunikacji i przyłączeniową, również wg SIL.

Natychmiastowe wykrywanie nieprawidłowości

Czujniki z bezpieczeństwem funkcjonalnym mierzą poziom i zgłaszają niebezpieczny stan.

Bezpieczne przekaźniki wartości granicznych zatrzymują działanie zaworu wlotowego. Zawory bezpieczeństwa zamykane sprężyną zapewniają bezpieczne zatrzymanie dopływu do zbiornika i zapobiegają przepełnieniu.

Topologia monitorowania poziomu

Skalowalne moduły automatyki do monitorowania zbiorników

Szeroka gama urządzeń z certyfikatem SIL w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego, kondycjonerów sygnałów Ex i oraz modułowych systemów sterowania umożliwia stworzenie efektywnego systemu regulacji poziomu. Oprócz regulacji poziomu instaluje się urządzenie chroniące przed przepełnieniem, które w sytuacji awaryjnej uruchamia zawór bezpieczeństwa i bezpiecznie zamyka dopływ do zbiornika.

Mapa interaktywna: Topologia monitorowania poziomu
Sterowniki PLC
Do IEC 61131-3 i języków wysokiego poziomu
Więcej na temat sterowników PLC
Sterowniki PLC
Systemy we/wy
Do stopni ochrony IP20 i IP65/67
Więcej na temat systemów we/wy
Systemy we/wy
Kondycjonery sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym i ochroną przeciwwybuchową
Kondycjonery sygnałów w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i serii MACX Analog Ex i MACX Safety Ex posiadają atest ATEX lub IECEx oraz certyfikat SIL. Seria MACX Analog Ex obejmuje jedno- i dwukanałowe separatory sygnałów Ex i o szerokości zaledwie 12,5 mm.
Więcej na temat kondycjonerów sygnału
Kondycjonery sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym i ochroną przeciwwybuchową
Przekaźniki sprzęgające bezpieczeństwa
Do bezpiecznego włączania i wyłączania oferujemy certyfikowany przekaźnik sprzęgający z zestykami o wymuszonym przełączaniu.
Więcej na temat przekaźników sprzęgających bezpieczeństwa
Przekaźniki sprzęgające bezpieczeństwa
Mapa interaktywna: Topologia monitorowania poziomu
Sterownik bezpieczeństwa SPLC 1000 z możliwością podłączenia z lewej strony
Bezpieczna automatyzacja dzięki AXC F XT SPLC 1000.
Dowiedz się więcej
Sterownik bezpieczeństwa SPLC 1000 z możliwością podłączenia z lewej strony
Axioline Smart Elements
Axioline Smart Elements do uniwersalnego i elastycznego zastosowania.
Dowiedz się więcej
Axioline Smart Elements

Kontakt

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Chętnie doradzę Ci w zakresie skalowalnych rozwiązań do kompleksowego monitorowania poziomu.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.