Owijarka do palet firmy Oy M. Haloila Ab

Industrial Bluetooth do wydajnych maszyn pakujących Systemy bezprzewodowe Bluetooth zapewniają niezawodną komunikację w budowie maszyn

  • Modułowa owijarka do palet to pierwsza na świecie maszyna pakująca z obrotową konstrukcją pierścieniową
  • Systemy bezprzewodowe Bluetooth zapewniają niezawodne i niezużywające się rozwiązanie do komunikacji między centralnym sterownikiem a wirującymi elementami maszyny

Modułowa owijarka do palet

Firma Oy M. Haloila Ab wchodząca w skład Signode Industrial Group to wiodący na świecie producent owijarek do palet. Najbardziej znaną marką fińskiego producenta jest maszyna pakująca Octopus.
Ta modułowa owijarka do palet to pierwsza na świecie maszyna pakująca z obrotową konstrukcją pierścieniową, która umożliwia elastyczne dostosowanie do indywidualnych wymogów pod względem mocy produkcyjnej, zabezpieczenia transportowego i stabilności.

Pakowanie palety w owijarce

Owijarka do palet firmy Oy M. Haloila
Transport palety
Palety wjeżdżają do owijarki na przenośniku.
Opakowanie palety
Pierścień owijarki obraca się wokół palety i owija ją folią. Następnie folia jest zgrzewana i paleta wyjeżdża z maszyny.
Sterownik owijarki do palet
Do sterowania owijarką konieczna jest wymiana danych między sterownikiem w centralnej szafie sterowniczej przy maszynie a napędami w wirujących elementach maszyny. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem PROFINET lub EtherNet/IP. Stosowana dotąd komunikacja przewodem ślizgowym w przypadku sieci Ethernet osiągnęła maksimum swoich możliwości.

Dotychczasowa budowa maszyn Octopus w rzeczywistości ograniczała przesyłanie danych między siłownikami systemu sterowania a siłownikami ruchomych elementów. Rozwiązanie bezprzewodowe zwiększyło możliwości i poprawiło niezawodność. Jesteśmy zadowoleni zarówno z produktów, jak i zaangażowania oraz fachowości firmy Phoenix Contact.

Janne Koskela, Dyrektor techniczny
Moduł Bluetooth EPA w maszynie pakującej

Zastosowanie modułów Bluetooth EPA do niezawodnej komunikacji bez zużywających się elementów

Aby umożliwić niezawodną i niezużywającą się komunikację między centralnym sterownikiem a ruchomymi elementami maszyny, zamiast przewodu ślizgowego zastosowano rozwiązanie komunikacyjne Industrial Bluetooth firmy Phoenix Contact. Moduły Bluetooth EPA zostały stworzone specjalnie do przesyłania danych sterowania. Solidne moduły mają stopień ochrony IP65 i nadają się do użytku w trudnym środowisku przemysłowym. System wyposażony w specjalną zintegrowaną antenę przesyła drogą radiową w prosty i niezawodny sposób również protokoły automatyzacyjne, np. PROFINET i EtherNet/IP™.
Bluetooth jest w tym przypadku odpowiednią technologią radiową, ponieważ metoda przeskoków częstotliwości oraz funkcja WLAN channel blacklisting gwarantują bezzakłóceniową pracę równolegle do istniejących sieci WLAN w pasmie 2,4 GHz.

Kontakt