Efektywny Utility Metering und Reporting w centrum targowym MCH w Herning Elastyczna modernizacja zapewniająca większą przejrzystość i precyzyjne rozliczanie energii
Profil klienta
Centrum targowe z kompleksową infrastrukturą
Centrum targowe MCH w Herning jest jednym z największych obiektów eventowych w Danii. Rozrastając się przez dziesięciolecia, składa się z kilku hal, stadionu i rozległych obszarów usługowych. Ta różnorodność sprawia, że obiekt jest żywą lokalizacją dla międzynarodowych targów i wydarzeń, ale także wyzwaniem, jeśli chodzi o przejrzyste rejestrowanie zużycia energii.
Wyzwanie
Tworzenie przejrzystości bez przestojów
Użytkownicy stanęli przed trudnym zadaniem: w jaki sposób można wdrożyć nowoczesne rozwiązanie do monitorowania energii bez fundamentalnej zmiany istniejącej infrastruktury? Rozliczenia miały być bardziej precyzyjne i zgodne z zasadą „kto zużywa, ten płaci”, a jednocześnie bieżąca działalność musiała przebiegać bez zakłóceń.
Rozwiązanie
System, który rozwija się wraz z Tobą i zapewnia natychmiastowe rezultaty
Zamiast tworzyć wszystko od nowa, zdecydowano się na inteligentną modernizację. Firma Phoenix Contact opracowała koncepcję, która płynnie integruje się z istniejącą strukturą i może być rozbudowywana krok po kroku.
Podstawę stanowią mierniki parametrów sieci z serii EEM, które bezpośrednio rejestrują zużycie. Komputer typu edge EPC 1522 służy do lokalnego łączenia danych, ich wstępnego przetwarzania i bezpiecznego przesyłania zaszyfrowanych danych do platformy chmurowej Proficloud.io. Są tam dostępne w intuicyjnych pulpitach nawigacyjnych, w tym funkcje eksportu i raportowania do prostego rozliczania.
Rozwiązanie jest modułowe i otwarte. Nowe budynki lub dodatkowe liczniki mogą zostać zintegrowane w dowolnym momencie bez konieczności dokonywania większych zmian. Dzięki platformie programistycznej IoT i otwartym standardom możliwa jest integracja nawet urządzeń innych producentów. Rezultatem jest elastyczny system, który rozwija się wraz z wymaganiami i natychmiast zapewnia przejrzystość.
Korzyści
- Precyzyjne i przejrzyste rozliczanie energii
- Skalowalne rozwiązanie dla rozbudowanych struktur budynków
- Bezpieczne połączenie z chmurą i prosta obsługa
- Mniej wizyt serwisowych dzięki zdalnemu dostępowi
- Podstawa przyszłej optymalizacji i zrównoważonego rozwoju
Podsumowanie: Droga do większej efektywności zaczyna się od transparentności
Poprzez wprowadzenie monitorowania energii Messecenter Herning zrobiło decydujący krok w kierunku przejrzystości i efektywności. Rozwiązanie to nie tylko umożliwia rozliczanie zgodnie z zasadą „kto zużywa, ten płaci”, ale także tworzy podstawę do podejmowania zrównoważonych decyzji i przyszłej rozbudowy – bez zakłócania bieżącej działalności.