Niemcy tworzą plan All Electric Society
Cel projektu
Budowa inteligentnego budynku przemysłowego z wykorzystaniem nowoczesnej technologii łączenia sektorów energii oraz zrównoważonych rozwiązań.
Kamienie milowe
- Namacalny przykład łączenia sektorów energii
- Sieć zimna i ciepła z pompami ciepła i magazynem lodu
- Przemysłowa sieć prądu stałego
- Zmienne koncepcje pomieszczeń
Suma inwestycji
Magazyny energii
w przemysłowej sieci prądu stałego
Dzięki dwukierunkowemu połączeniu wszystkich przepływów energii w All Electric Society Factory w siedzibie głównej Phoenix Contact w Blombergu wszystkie urządzenia wytwarzające i zużywające energię są połączone w sieci elektrycznej, termicznej i komunikacyjnej. Inwestycja służy zatem jako plan i namacalny dowód realistycznego All Electric Society – świata, w którym neutralna pod względem emisji CO₂ energia elektryczna jest główną formą energii.
Budynki oferują więcej niż dach nad głową
Pokazujemy, jak to się robi. Chcemy również stanowić inspirację, jak osiągnąć transformację energetyczną dzięki inteligentnej technologii i zintegrowanym rozwiązaniom. All Electric Society Factory wykorzystuje między innymi system magazynowania lodu na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, a także system fotowoltaiczny o mocy 2,5MWp i pionierskie rozwiązania w zakresie magazynowania. W Phoenix Contact zastosowano magazyny energii i wodór. Kolejną specjalną cechą, która została uwzględniona w projekcie zrównoważonych budynków, jest instalacja sieci prądu stałego w połączeniu z dwukierunkową technologią ładowania. W ten sposób samochody elektryczne stają się również tymczasowymi magazynami energii i zasilają budynek. Jest to jednocześnie zrównoważone i inteligentne. Ambitny projekt kosztował około 35 milionów euro, został oddany do użytku w jubileuszowym roku 2023, stanowiąc wzór łączenia sektorów energii.
All Electric Society Factory łączy możliwości technologii budowlanej w zakresie efektywności energetycznej, a także możliwości ponownego wykorzystania materiałów budowlanych z przyszłościowymi zastosowaniami przemysłowymi, od wytwarzania po wykorzystanie energii odnawialnej.
Tutaj łączą się różne formy energii
Firma buduje sieć termiczną na poziomie lokalnym – realizowaną za pomocą pomp ciepła i magazynu lodu o pojemności 1500 m³. Celem jest zintegrowanie i wykorzystanie całego ciepła odpadowego ze wszystkich procesów. Z elektrycznego punktu widzenia, w pierwszym etapie rozbudowy wykorzystywane są akumulatory, dwa systemy fotowoltaiczne i częściowa sieć prądu stałego. Wiąże się z tym infrastruktura ładowania dla elektromobilności. To właśnie strategiczna decyzja o zainstalowaniu sieci prądu stałego do użytku przemysłowego zdecydowanie posuwa naprzód transformację energetyczną – np. dzięki lepszym możliwościom integracji odnawialnych źródeł energii, magazynów baterii i elektromobilności, z których wszystkie opierają się na prądzie stałym. Ponadto można skutecznie zredukować straty mocy – na przykład poprzez wykorzystanie energii odzyskiwanej podczas hamowania silników elektrycznych. Plan zakłada rozszerzenie planu All Electric Society o rozwiązania przemysłowe związane z wodorem, czyli Power-to-X.
Twój kontakt w sprawie tego projektu
To może Cię również zainteresować
Hiszpania łączy logistykę z energią słoneczną
System fotowoltaiczny na dachu centrum logistycznego ma pokryć jedną czwartą zapotrzebowania firmy na energię elektryczną.
Szwajcaria stawia na energię słoneczną
Najpierw żwir na dole, na nim moduły: 224 m² fotowoltaiki na dachu.