Product Environmental Footprint Dowiedz się więcej o wpływie naszych produktów na środowisko.
Możliwość obliczenia śladu środowiskowego
Aby móc jak najdokładniej pokazać wpływ naszych produktów na środowisko, analizujemy ślad węglowy (ang. footprint) każdego produktu z osobna. W tym celu Phoenix Contact tworzy Product Environmental Footprint, w skrócie PEF. Ślad ten uwzględnia do 18 wskaźników środowiskowych, przy czym obecnie koncentrujemy się głównie na wartości CO₂ produktów. Obliczane są również inne wskaźniki, takie jak wykorzystanie gruntów czy zużycie wody, jeśli dane są dostępne.
Wszystkie fazy są istotne
Obliczanie PEF odbywa się z uwzględnieniem całego łańcucha produkcyjnego i obejmuje następujące etapy:
- Projekt produktu i wybór surowców
- Proces produkcyjny obejmujący wszystkie etapy produkcji
- Dystrybucja artykułu
- Faza użytkowania i wycofania produktów z eksploatacji
Wykorzystanie transparentności
We wszystkich naszych procesach i metodach produkcyjnych nieustannie stajemy przed nowymi decyzjami, a także dokonujemy przeglądu dotychczasowych procesów. Aby decyzje te uwzględniały również aspekty zrównoważonego rozwoju, potrzebujemy oceny, które środki mogą przynieść największe efekty. Właśnie w tym pomaga analiza i obliczanie PEF, ponieważ możemy wyciągać wnioski ze wskaźników środowiskowych dla naszych wewnętrznych procesów. Umożliwia to ciągłe doskonalenie procesów, które zmniejsza wpływ na środowisko i oszczędza zasoby.
Jakość danych
W celu obliczenia PEF, Phoenix Contact stosuje modele z norm ISO 14040 i ISO 14044. Aby określić PEF, wykorzystujemy zarówno dane pierwotne, jak i dane z baz danych środowiskowych. Aby w przejrzysty sposób pokazać, skąd pochodzą dane, Phoenix Contact dzieli je na poziomy jakości. W ten sposób tworzymy przejrzystość i umożliwiamy naszym klientom uzyskanie informacji o jakości danych obliczonych wskaźników środowiskowych i śladu CO₂ w dowolnym momencie.
Ślad CO₂
Dzięki stworzeniu Product Environmental Footprint i przejrzystości danych wyznaczyliśmy właściwy kurs na drodze do zrównoważonego portfolio produktów.
Pomagamy naszym klientom tworzyć bardziej zrównoważone produkty i łańcuchy dostaw. W ten sposób bardziej przyjazne dla środowiska materiały i procesy są wykorzystywane w ukierunkowany sposób, a wpływ na środowisko jest ograniczony.