Przykład zastosowania
07.08.2024

Sieciowe rozwiązania oświetleniowe w All Electric Society Park Punkt dla większej efektywności, jakości i zrównoważonego rozwoju.

Sieciowe rozwiązania oświetleniowe w All Electric Society Park

Streszczenie

Wdrożenie inteligentnych systemów oświetlenia w All Electric Society Park jest imponującym przykładem tego, jak nowoczesna technologia może pomóc firmom przemysłowym w przezwyciężeniu stojących przed nimi wyzwań. Oferują one cyfrową infrastrukturę komunikacyjną, która wspiera firmy na ich drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju i wydajności poprzez cyfryzację oraz skutecznie promuje łączenie sektorów energii.

Maszt oświetleniowy w All Electric Society Park

Specjalne maszty oświetleniowe zapewniają dostosowane do potrzeb, funkcjonalne oświetlenie całego terenu parku. Czujnik jest zintegrowany dyskretnie w dolnym elemencie reflektora

Punkt dla inteligentnych rozwiązań oświetleniowych

Przedsiębiorstwa przemysłowe, a także miasta i władze lokalne, znajdują się pod ciągłą presją, aby obniżać koszty, zwiększać wydajność, a jednocześnie spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Elementem tej układanki jest również oświetlenie nieruchomości. All Electric Society Park firmy Phoenix Contact w Blombergu pokazuje, jak można rozwiązać ten problem w niestandardowy i przyszłościowy sposób.

Zdjęcie pawilonu w All Electric Society Park nocą

Całe oświetlenie w pawilonie jest również podłączone do centralnego systemu sterowania oświetleniem. Oznacza to, że odpowiednie światło jest zawsze dostępne we właściwym miejscu i czasie, gdziekolwiek jesteś w All Electric Society Park

Inteligentne oświetlenie: efektywne i ekologiczne

Jak można to zrealizować w sposób efektywny i zrównoważony? Odpowiedzią jest wdrożenie inteligentnych systemów oświetleniowych, które oferują znacznie więcej niż tylko światło.

W All Electric Society Park firmy Phoenix Contact w Blombergu, system oświetlenia jest integralną częścią ogólnego zarządzania energią w parku. Jednocześnie zapewnia niezbędną infrastrukturę komunikacyjną dla różnych urządzeń, czujników, urządzeń wykonawczych, odbiorników energii i generatorów w tej sieci.

Nowoczesny maszt oświetleniowy w All Electric Society Park

Każdy maszt jest bezprzewodowo połączony z całym systemem za pośrednictwem LoRaWAN i zintegrowany z siecią danych

Więcej światła, więcej bezpieczeństwa

Park jest ogólnodostępny i otwarty przez całą dobę. Dlatego konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa, atrakcyjności i dostępności o zmierzchu i w ciemności. Ogólna koncepcja oświetlenia jest zachęcająca, nastrojowa i harmonijna. Oznacza to, że park, który już teraz jest atrakcyjny, staje się również wizytówką firmy w nocy.

Maszty oświetleniowe w All Electric Society Park to prawdziwie wszechstronne urządzenia. Oświetlenie LED oraz czujniki ruchu i natężenia światła znajdują się w górnej części. Należą do nich głośniki i specjalne systemy LED do kolorowego oświetlenia atmosferycznego.

Zadaszone stacje ładowania w All Electric Society Park

Wiaty postojowe w parku ładowarek są również oświetlone. Są to również ważne elementy dla ogólnego bezpieczeństwa i komfortu użytkowników w parku

Łączna moc oświetlenia w All Electric Society Park wynosi ok. 7,8 kW. Wykorzystywane w tym celu m.in. lampy uliczne LED charakteryzują się maksymalnym poborem mocy na poziomie 36 watów i skutecznością świetlną wynoszącą około 91 lumenów/wat. Można je przyciemniać bezstopniowo i bez opóźnień.

Pozwala to na dostosowanie poziomu oświetlenia w All Electric Society Park w zależności od zapotrzebowania i częstotliwości odwiedzin. Wynika to z faktu, że park jest wyposażony w szereg czujników i urządzeń wykonawczych, w tym czujniki ruchu, które są podłączone do systemu oświetlenia. Jeśli w parku nie ma odwiedzających, poziom oświetlenia jest przyciemniany do około 40% poziomu normatywnego. W przypadku wykrycia ruchu system uruchamia się z pełną mocą. Spełnia to wymagania i zapewnia największe możliwe bezpieczeństwo na drogach.

Pozwala to spełnić wymogi normatywne i jednocześnie uzyskać dodatkowe oszczędności. W porównaniu z konwencjonalnym oświetleniem, ten wariant wydajnej technologii LED w połączeniu z inteligentnym i opartym na potrzebach zarządzaniem sterowaniem jest o około 80% bardziej wydajny, a tym samym bardziej ekologiczny.

Inteligentne rozwiązanie komunikacyjne jako podstawa

Warunkiem jest inteligentne rozwiązanie komunikacyjne, które łączy system oświetlenia z całym parkiem. Rozwiązanie to oferuje spersonalizowany sprzęt, indywidualny serwis, wydajną i otwartą platformę IoT oraz intuicyjne oprogramowanie.

Razem komponenty te tworzą elastyczny i wydajny system, który poprawia jakość oświetlenia, zmniejsza koszty operacyjne i optymalizuje zużycie energii. Układ sterowania parku jest połączony z platformą IoT grovez.io, która służy do sterowania oświetleniem ulicznym.

Wejście po schodach do All Electric Society Park nocą

Oświetlone są również poręcze wzdłuż schodów w parku. Są to również ważne elementy dla ogólnego bezpieczeństwa i komfortu użytkowników w parku

Jak działa system

Sprzęt składa się z Luminaire Controller Units (LCU) lub Segment Controller Units (SCU) kompatybilnych ze standardem LoRaWAN. LoRaWAN zapewnia duży zasięg przy niskim zużyciu energii w połączeniu z wysokim poziomem bezpieczeństwa transmisji opartym na szyfrowaniu end-to-end, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania na rozległych terenach zewnętrznych. Sterowniki ustanawiają połączenie z poszczególnych opraw lub grup opraw do bramy. Bramy te służą jako interfejs do komunikacji i przesyłania danych między jednostkami sterującymi a innymi systemami zarządzania obiektem.

Platforma IoT jest centralnym elementem systemu. Zbiegają się tutaj wszystkie informacje z czujników środowiskowych, detektorów pogodowych i stanów roboczych powiązanych instalacji. Dane z parku są rejestrowane centralnie i łączone ze sobą.

Oprogramowanie z przejrzyście zorganizowanym pulpitem nawigacyjnym umożliwia pełną kontrolę nad systemem w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Funkcje te obejmują monitorowanie w czasie rzeczywistym, analizy energetyczne, planowanie i automatyzację scenariuszy oświetleniowych oraz system alarmowy w przypadku nieprawidłowości lub awarii systemu.

Wdrożenie inteligentnych systemów oświetlenia w All Electric Society Park jest imponującym przykładem tego, jak nowoczesna technologia może pomóc firmom przemysłowym w przezwyciężeniu stojących przed nimi wyzwań. Zastosowanie energooszczędnych świateł LED i inteligentnego sterowania opartego na potrzebach nie tylko znacznie zmniejsza zużycie energii. Zmniejszono również koszty operacyjne i poprawiono bezpieczeństwo.

Przykład ten pokazuje, że inteligentne oświetlenie oferuje znacznie więcej niż tylko światło: może zapewnić cyfrową infrastrukturę komunikacyjną, z której firmy mogą również czerpać korzyści na drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju i wydajności dzięki cyfryzacji.

Podsumowanie

Wdrożenie inteligentnych systemów oświetlenia w All Electric Society Park jest imponującym przykładem tego, jak nowoczesna technologia może pomóc firmom przemysłowym w przezwyciężeniu stojących przed nimi wyzwań. Oferują one cyfrową infrastrukturę komunikacyjną, która wspiera firmy na ich drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju i wydajności poprzez cyfryzację oraz skutecznie promuje łączenie sektorów energii.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

„Chętnie doradzimy w sprawie All Electric Society i łączenia sektorów energii”.

Dalszy wkład