Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze kablowe, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny
Złącze światłowodowe
Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Tworzywo sztuczne, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary
Złącze LC-Duplex wielomodowe do montażu na przewodach lub kablach
Wtyk QUICKON FSMA, do włókien polimerowych, zestaw 4-częściowy
Światłowód, rodzaj: LC, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2,5 m, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: LC, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: beżowy
Światłowód, rodzaj: LC, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2,5 m, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: LC, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: turkusowy
Światłowód, rodzaj: SC, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2,5 m, liczba biegunów: 12, 100 Gb/s, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: SC, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: niebieski
Złącze APC SC-Duplex jednomodowe do montażu na przewodach lub kablach
Wkładka stykowa światłowodowa, Rodzina produktów: VARIOCON, rodzaj: FSMA, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 1
Światłowód, rodzaj: LC, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2,5 m, liczba biegunów: 12, 100 Gb/s, rodzaj przyłącza: LC, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: niebieski