Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), PROFINET CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12 Push-Pull, kodowanie: X, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 10 mm, bez styków zaciskanych
Złącze okrągłe 8-pinowe
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), PROFINET CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12 Push-Pull, kodowanie: X, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 10 mm, bez styków zaciskanych
Złącze, Uniwersalny, 8-bieg., Gniazdo proste M12, kodowanie: A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, dławnica kablowa Pg11, zewnętrzna średnica przewodu 8 mm ... 10 mm
Złącze kablowe, proste, krótkie, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 4+3+PE, sposób połączenia styku: Gniazdo, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 14 mm, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: SF, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Złącze, Uniwersalny, 8-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, dławnica kablowa Pg11, zewnętrzna średnica przewodu 8 mm ... 10 mm
Złącze, Uniwersalny, 8-bieg., bez halogenów, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 5 mm ... 9,7 mm
Złącze do transmisji danych, PROFINET CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., bez halogenów, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: X, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 5 mm ... 9,7 mm
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., bez halogenów, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 5 mm ... 9,7 mm
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., bez halogenów, ekranowany, Gniazdo proste M12, kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 5 mm ... 9,7 mm
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm