Wtyk M12 6-pinowy

Go to Product Detail Page for item 1429075
SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1429075

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 6-bieg., SANTOPRENE bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Przyłącze kablowe, długość kabla: 2 m, 0,25 mm2, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Go to Product Detail Page for item 1429101
SACCBP-M12FS-6CON-M16/1,0-970 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
SACCBP-M12FS-6CON-M16/1,0-970 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1429101

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 6-bieg., SANTOPRENE bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Gniazdo, proste, M12, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Przyłącze kablowe, długość kabla: 1 m, 0,25 mm2, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Go to Product Detail Page for item 1429127
SACCBP-M12FS-6CON-M16/5,0-970 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
SACCBP-M12FS-6CON-M16/5,0-970 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1429127

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 6-bieg., SANTOPRENE bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Gniazdo, proste, M12, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Przyłącze kablowe, długość kabla: 5 m, 0,25 mm2, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Go to Product Detail Page for item 1429114
SACCBP-M12FS-6CON-M16/2,0-970 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
SACCBP-M12FS-6CON-M16/2,0-970 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1429114

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 6-bieg., SANTOPRENE bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Gniazdo, proste, M12, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Przyłącze kablowe, długość kabla: 2 m, 0,25 mm2, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Go to Product Detail Page for item 1429059
SACCBP-M12MS-6CON-M16/0,5-970 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
SACCBP-M12MS-6CON-M16/0,5-970 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1429059

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 6-bieg., SANTOPRENE bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Przyłącze kablowe, długość kabla: 0,5 m, 0,25 mm2, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie