Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 12-bieg., Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, Wtyki lutowane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Wtyk M12 12-pinowy
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Uniwersalny, 12-bieg., Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm2, skrętka TPE, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Obudowa stykowa, 12-bieg., Wtyk, proste, M12, A-kodowanie, SMD Reflow, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Obudowa stykowa, 12-bieg., Wtyk, proste, M12, A-kodowanie, przyłącze lutowane THR, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Obudowa stykowa, 12-bieg., Gniazdo, proste, M12, A-kodowanie, przyłącze lutowane THR, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Obudowa stykowa, 12-bieg., Wtyk, M12, A-kodowanie, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,14 mm2
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 12-bieg., Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, Wtyki lutowane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Obudowa stykowa, 12-bieg., Gniazdo, proste, M12, A-kodowanie, przyłącze lutowane THR, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Uniwersalny, 12-bieg., Wtyk, proste, M12, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,14 mm2, skrętka TPE, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Obudowa stykowa, 12-bieg., Gniazdo, proste, M12, A-kodowanie, SMD Reflow, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)