Energy Automation
Produkty systemu COMPLETE line służą do ochrony, sterowania i testowania urządzeń w energetyce. Pozwalają na realizację różnych rozwiązań dostosowanych do wymogów wielu aplikacji i uwarunkowań.
Opracowanie rozwiązań dla automatyki elektroenergetycznej
Sieci dystrybucyjne i sieci przemysłowe niskiego i średniego napięcia
Struktura sieci dystrybucyjnych jest bardzo zróżnicowana w zależności od uwarunkowań regionalnych i krajowych. W obszarach miejskich lokalne stacje transformatorowe są często punktem połączenia między sieciami średniego i niskiego napięcia. Składają się one z reguły z kompaktowej rozdzielnicy średniego napięcia, transformatora i systemu dystrybucji niskiego napięcia. Na terenach wiejskich ze względu na duże odległości stosuje się często linie napowietrzne. Dlatego tutaj stacje transformatorowe są wykonane często jako stacje napowietrzne, tak zwane stacje słupowe. W obliczu nieustannego rozwoju wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz planowaną rozbudową infrastruktury ładowania dla elektromobilności wzrasta znaczenie monitorowania stanu sieci za pomocą inteligentnych urządzeń do pomiarów i zdalnego sterowania.
Sieci dystrybucyjne i sieci przemysłowe średniego i wysokiego napięcia
Dystrybucja energii na poziomie regionalnym odbywa się za pośrednictwem sieci średniego i wysokiego napięcia. Stacje elektroenergetyczne są węzłami tych sieci. W zainstalowanych tam rozdzielnicach średniego napięcia stosuje się specjalne zabezpieczenia do ochrony sieci. Urządzenia te łączą wiele zadań: oprócz funkcji ochronnych oferują funkcje pomiarowe, raportowania, sterowania i telekontroli. Normy i przepisy krajowe nakładają obowiązek regularnych kontroli zabezpieczeń w sieciach średniego napięcia. Łatwo dostępne interfejsy pomiarowe umożliwiają bezpieczne wykonywanie regularnych kontroli.
Urządzenia stosowane w rozdzielniach wysokiego napięcia muszą spełniać jeszcze wyższe wymagania pod względem dyspozycyjności i bezpieczeństwa. Dlatego stosowane tam zabezpieczenia są często redundantne. Liczba punktów pomiarowych rośnie wraz z liczbą urządzeń pomiarowych i zabezpieczeń. Tym samym trudniejsze jest również podłączanie urządzenia testującego i wzrasta ryzyko błędnego podłączenia. Ryzyko to można wyeliminować dzięki standardowym interfejsom do testowania. Dodatkowo w sieciach wysokiego napięcia redundantny system sygnalizacji często łączy najważniejsze alarmy i komunikaty, dzięki czemu w przypadku uszkodzenia jednego urządzenia nie zostanie utracony żaden ważny komunikat.
Sieci przesyłowe wysokich i najwyższych napięć
Na tym poziomie napięcia obowiązują najwyższe wymagania pod względem dyspozycyjności oraz kompleksowości. Wymagania te spełniają tylko specjalne kombinacje zabezpieczeń, dzielące się zazwyczaj na kilka urządzeń, aby zapewnić maksymalną dyspozycyjność systemu. Ze względu na to, że w porównaniu do sieci średniego i wysokiego napięcia większa jest również liczba punktów przyłączeniowych, trudniejsze jest również podłączanie urządzenia testującego i wzrasta niebezpieczeństwo błędnego podłączenia. Ryzyko to można zminimalizować dzięki standardowym interfejsom do testowania. Ze względu na wielkość i złożoność tych stacji konieczne są dodatkowe sygnały. Większy system sygnalizacji koncentruje te sygnały i oferuje szersze możliwości redundantnej sygnalizacji.