Denizcilik ve offshore Uzman sistem partneriniz Phoenix Contact ile gemileri ve offshore platformlarını güvenilir ve kolay şekilde otomatikleştirin. Size, ilgili tüm denizcilik onaylarına uygun olarak test edilip onaylanmış, en zor koşullara yönelik yüksek performanslı ve güvenilir çözümler sağlayabiliriz.

Limanda konteyner gemisi

Geleneksel denizcilik otomasyonunda uzun yıllara dayanan uzmanlığımızla birleşen inovasyon gücümüz, küresel denizcilik uygulamalarının geleceği öngören tasarımına odaklanan otonom ve sürdürülebilir kavramların gerçekleştirilmesinin temelini oluşturur.

Niklas Lecker, Denizcilik ve Offshore İş Geliştirme Müdürü
Niklas Lecker
Alternatif bir gemi yürütme yöntemi olarak flok yelkenle çalışan gemi

Rüzgâr enerjisiyle alternatif gemi yürütme

Sürdürülebilirlik ve yeşil deniz taşımacılığı Denizcilik dünyasının dönüşümünde bir öncü

Sürdürülebilirlik; karada, havada ve aynı zamanda denizde günümüzün önemli bir konusudur. Dünya genelinde ticari malların yüzde 90'ı okyanus nakliye yolları üzerinden taşınmaktadır. Aynı zamanda, deniz taşımacılığı, karbon dioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde üçünden sorumludur.

Küresel karbon dioksit emisyonlarının ve duman, nitrojen oksit ve kükürt dioksit emisyonlarının payı, ulusal ve uluslararası iklim hedeflerine ulaşmak için çevre dostu ve sürdürülebilir deniz taşımacılığını bir ön gereklilik haline getirmektedir. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), deniz taşımacılığında sera gazı emisyonlarını 2050'ye kadar yüzde 50 azaltmayı hedefliyor. Ulusal ve uluslararası sularda sıkı kirletici madde yönergeleri bu hedefe katkıda bulunmalıdır.

Verimlilik ve sürdürülebilirlik, bugün yüz yüze kaldığımız güçlüklerdir. Bugün, yarın ve ertesi gün için sürdürülebilir çözümlerimizle geleceğe güvenle bakın.

Network bağlantılı dijital simgelerle birlikte denizde gemi

Akıllı veri, geleceğe hazır ve etkili çözümler için temel teşkil eder

Dijitalleşme ve Denizcilik 4.0 Geleceğe hazır network entegrasyonu, otomasyon ve optimizasyon

Gemilerin tüm servis ömrü aşamalarında dijitalleştirilmesi, gemileri daha verimli ve dijital olarak işletmek için gelecekteki gereklilikleri karşılayan yeni teknolojiler ve çözümler gerektirir. Mevcut gemileri güçlendirmek ve dijitalleştirmek de çok önemlidir.

Giderek daha verimli yaklaşımlar ve maliyet açısından optimize edilmiş süreçler gördüğümüz bir çağda, gelecekte de şirketinizin rekabet gücünü koruyacak çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Otomasyon ve network teknolojisine ilave olarak, size performans izleme için sadece yazılımı değil aynı zamanda tüm filo için gerekli güvenlik router'larını ve bulut çözümlerini de içeren komple çözümler de sağlayabiliriz. İlgili bileşenler için geçerli denizcilik sertifikaları Phoenix Contact'ın sunduğu ürün yelpazesini tamamlar.

Açık denizde konteynerlarla birlikte yük gemisi

Geleneksel denizcilik otomasyonu Yedekli, emniyetli, onaylı ve test edilmiş

Bir geminin sorunsuz çalışmasını sağlamak için, denizcilik bileşenleri birbirini mükemmel şekilde tamamlamalı, verimli kontrolü ve network oluşturmayı mümkün kılmalıdır. Geminin tahrik sistemi ve güç üretimine ek olarak Phoenix Contact ürünleri, dümen ve yangın algılama sistemleri gibi diğer sistemleri otomatikleştirmek için kullanılabilir.

Güvenilir bir uyarı ve izleme sistemi uygulamak için offshore uygulamalarında yedekli network ve kontrol çözümleri de mevcuttur.

Ürünler

Yılların deneyimi ve sektöre özgü uzmanlık sizin için olağanüstü çözümler sağlar.

Teknolojiler

Denizcilik uygulamanızın güvenli network entegrasyonu için uzmanlığımız