Denizcilik otomasyonu için çözümlerimiz
Güverte üzerinde ve altında kullanım için Phoenix Contact'ın çözümlerine güvenebilirsiniz. Kargo gemileri, yolcu gemileri, özel amaçlı gemiler, yatlar veya feribotlar: Phoenix Contact kapsamlı ürün gamıyla uyarlanmış çözümler sunar. Basit uygulamalardan karmaşık sistem çözümlerine kadar, ürünlerimiz tüm uygulama alanlarında kolay kontrol ve veri iletimi sağlar. İletilme ortamına bakmaksızın ilgili tüm denizcilik onaylarına uygun olarak test edilmiş en zor koşullara yönelik yüksek performanslı ve güvenilir çözümler.
Avantajlarınız
- Verileri akıllıca toplayın, işleyin, görüntüleyin ve kullanın
- Tüm yaygın denizcilik haberleşme protokollerinin kolay entegrasyon olanakları
- Test edilmiş kalite: DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 ve IEC 62443'e göre onaylanmıştır
Yedeklilik, temel hizmetlerinizin arızaya karşı emniyet performansını sağlar
Yedekli uyarı ve izleme Kapsamlı çözümlerle operasyonel emniyeti artırın
Gemi motorları, enerji üretimi, dümen sistemleri veya yangın algılama gibi sistemler gemideki temel hizmetlerden bazılarıdır. Bunlar arızalanırsa mürettebat ve gemi için risk teşkil ederler.
Kritik durumları derhal bildirmek için yedekli uyarı ve izleme sistemleri, güçlü kontrol ve network teknolojisi baz alınarak kurulur. Temel hizmetlere ek olarak sistem balast suyu, yakıt tankları ve içme suyu seviyelerinin genel durumu hakkında da bilgi verir.
Yedekli otomasyon sistemleri, network'ler ve görselleştirmeler açık PLCnext otomasyon platformuna dayalı olarak uygulanabilir. Portföy, yazılımla birlikte tüm filo için gerekli güvenlik router'ları ve bulut çözümlerini de içeren performans izleme için kapsamlı çözümlerle genişletilecek. İlgili bileşenler için geçerli denizcilik sertifikaları ürün yelpazemizi tamamlar.
Makine dairesi için çözümler
Makine dairesi için çözümler Makine dairesindeki tüm ana sistemlerin yüksek kapasiteli ve verimli işletimi için sistem yedekliliği
Geminin düzgün çalışması için makine dairesinin güvenilir kontrolü esastır. Phoenix Contact, PROFINET bazlı yedekli sistemlerle motor ve sürücülerin güvenli ve verimli çalışmasını sağlar. PLCnext Engineer yazılımı, IEC 61131 uyumlu yüksek seviyeli dillerle kolay programlama sağlar ve elde edilen değerleri güvenilir şekilde kontrolörden kontrol odasına gönderir.
Yükleme iskelesi otomasyonu
Hidrolik sistemler için otomasyonda yüksek süreklilik Çeşitli öğelerin durumunu hızlı ve kolay şekilde belirleyin
Kargonun hızla yüklenip boşaltılması için otomatik hidrolik sistemler gerekir. Bu sayede limanda uzun aksama süreleri engellenir.
Gemideki personelin emniyetini sağlamak için yükleme rampalarının güvenilir şekilde açılıp kapatılması da mümkün olmalıdır. Phoenix Contact, bunun için size yedekli kontrol sistemleri sağlayabilir.
Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen®, NMEA veya 4 … 20 mA: Phoenix Contact, uygulamanız için modüler ve açık arayüz çözümleri sunar.
Kıç rampaları, ambar ağzı ve rampa kapakları, kapılar ve hareketli araba güvertelerinde, merkezi olmayan sistem ve kontrol odası arasında yüksek haberleşme sürekliliği sağlamak için Phoenix Contact'ın çözümlerini kullanın. Acil durumda tüm sistemler manuel operasyona geçmeden çalıştırılabilir.
Yük ve kargo tanklarındaki seviyenin izlenmesi
Güvenilir tank ve balast suyu yönetimi Seviye izleme için çözümler
Yüksek denizde geminin dengeli konumunu sağlayın. Bunun için yük ve kargo tanklarındaki seviyenin izlenmesi vazgeçilmezdir.
Phoenix Contact, tankların fazla dolmasını önlemek için bağımsız bir sistem sunmaktadır.
İki kontrol ünitesi yedekli bir sistem oluşturur: %95'teki bir ön alarm dolum seviyesinin düştüğünü bildirir. %98'deki ana alarm dolumun durduğunu bildirir.
Batıp çıkma kompanzasyonu için otomasyon çözümleri
Batıp çıkma kompanzasyonu için çözümler Açık denizlerde dinamik pozisyonlama otomasyonu
Uygulanabilir sistem yedekliliğini baz alan otomasyon çözümüyle batıp çıkma kompanzasyonunun geminin her zaman doğru konumda olmasını sağladığından emin olabilirsiniz. Örneğin açık denizde dinamik pozisyonlama yeterli olmadığında bu gereklidir.
Network'teki güvenli haberleşme mGuard güvenlik router'ları ve VPN teknolojisiyle sağlanır.
Ürünler
Yılların deneyimi ve sektöre özgü uzmanlık sizin için olağanüstü çözümler sağlar.
Teknolojiler
Denizcilik uygulamanız için tüm ilgili teknolojilerde geniş kapsamlı uzmanlık