Seri cihaz sunucuları, ağ geçitleri ve proxy sunucular

Seri cihaz sunucuları, ağ geçitleri ve proxy sunucular

Çapraz fieldbus haberleşmesi

Arayüz dönüştürücüler, ağ geçitleri ve proxy sunucular seri arayüzleri Ethernet'e bağlamanın akılcı çözümüdür.

Geri Endüstriyel Ethernet

Kategori

Arama Seri cihaz sunucuları, ağ geçitleri ve proxy sunucular

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Cihaz sunucuları, ağ geçitleri ve vekil sunucuları eski seri cihazların ve bus'ların modern Ethernet ağlarına entegrasyonunu sağlar. Ayrıca birden çok ağı ve alt segmenti konfigüre edip parametrelendirebilirsiniz.Endüstriyel zaman sunucuları, Ethernet ağına zaman ve konum bilgileri sağlar. En yaygın endüstriyel veri iletim protokolleri farklı iletim kombinasyonlarla desteklenir.

Avantajlarınız

  • Proxy teknolojisi sayesinde ağ ve alt segmentlerin 1:1 entegrasyonu
  • Birçok bus sistemi üzerinden şeffaf haberleşme ile kolay sistem modernizasyonu
  • Çok yönlü diyagnostik: topoloji algılaması ve tescilsiz diyagnostik konseptleri
  • Çok portlu ve modüler versiyonlar sayesinde kolay ölçeklenir

Bus sistemlerinin Ethernet ağlarına bağlantısı

Ethernet destekli sistemlerin bir önemli avantajı vardır: alt sistemlerin dönüştürücüler, ağ geçitleri ve vekil sunucuları üzerinden haberleşme ve diyagnostik konseptine kararlı şekilde entegre edilebilir. Dolayısıyla PROFINET kontrolörüyle saha cihazlarına da erişebilirsiniz. Böylece çift konfigürasyon veya adresleme olmaz. Dolayısıyla alt segmentleri veya Ethernet'i olmayan eski sistemleri ağınıza entegre edebilirsiniz. Örnek, otomobil üretiminde bir robot hücresi INTERBUS kullanıyor. Ancak birçok kumanda panosu ağa PROFINET üzerinden bağlıdır.

Seri cihaz sunucuları

Çok portlu cihaz olarak seri cihaz sunucularının farklı versiyonları  

Seri cihaz sunucuları- versiyonlara genel bakış

Seri cihaz sunucuları eski seri cihazların ve bus'ların modern Ethernet ağlarına entegrasyonunu sağlar.

Çoğu uygulama yakın bir çevrede Ethernet'e bağlanması gereken barkod tarayıcılar ve yazıcılar gibi seri birden çok cihaz içerir. Bu durumda çok portlu dönüştürücü kontrol panosunda yer ve para kazandırır.

Ayrıca uygulama, farklı kullanıcıların tek bir dönüştürücü aracılığıyla farklı seri arayüzlerine erişmesine izin verecek şekilde özelleştirilebilir.

Avantajlarınız:

  • Tümleşik web sunucu kolay kurulum ve konfigürasyon sağlar
  • Geniş çalışma sıcaklık aralığı (-40°C ila +70°C) ve tehlikeli bölge onayı cihazları tüm endüstriler için uygun kılar.
  • Kompakt tasarım sayesinde panoda daha az yer gerektirir
  • 256 bit AES şifreleme ve doğrulama mekanizmaları sayesinde cihazlara yetkisiz erişim önlenir
  • Genişletilmiş tanılama işlevlerine sahip seri bağlantı noktaları sayesinde kullanıcı sorunları hızlı ve kolay şekilde giderebilir
  • Windows sürücüleriyle sanal COM portlarının entegrasyonu özellikle çok portlu uygulamalarda istikrarlı yüksek performansı garantiler.

Protokolden bağımsız seri cihaz sunucuları

Sanal COM portlara yönelik yazılım standart olarak sağlanır  

PC ve seri cihazlarla sanal COM port uygulaması

GW DEVICE SERVER… seri cihaz sunucuları standart seri cihazları (genellikle RAW veya ASCII veri formatları) Ethernet ağlarına bağlamak için kullanılır. İster bir “sanal COM Port” ister yerel bir TCP veya UDP Ethernet cihazı olarak kullanılabilirler.

Protokol dönüştürücüler ve ağ geçitleri:
Modbus/RTU, RAW, ve ASCII - Modbus/TCP ve EtherNet/IP™

Endüstriyel protokollere kolay dönüşüm  

ASCII protokollerinin Modbus veya EtherNet/IP™'ye entegrasyonu

GW MODBUS TCP/RTU… serisi, Modbus/RTU veya Modbus/ASCII'yi Modbus/TCP'ye dönüştürmek için kullanılır. Bu modüller son derece güçlüdür ve her türlü Modbus client ve server kombinasyonuyla konfigüre edilebilir.

GW MODBUS TCP/ASCII… modülleri barkod tarayıcılar, ağırlık ölçekleri veya RFID etiketleri gibi cihazlardan gelen RAW veya ASCII seri dizileri Modbus protokolüyle iletir. Bu dizileri GW MODBUS EIP/ASCII ... serisi modülleri kullanarak EtherNet/IP ™ 'e dönüştürebilirsiniz

Protokol dönüştürücüler ve ağ geçitleri: Modbus - EtherNet/IP™ veya PROFINET

Herhangi bir Modbus cihazını EtherNet/IP™ veya PROFINET protokolüne entegre eder  

Herhangi bir Modbus cihazını EtherNet/IP™ veya PROFINET protokolüne entegre eder

Modbus slave'lerini, GW EIP/MODBUS… veya GW PN/MODBUS... serisi modülleri kullanarak EtherNet/IP™ veya PROFINET protokolüne entegre edebilirsiniz. Bu, mevcut Modbus cihazlarını, yaygın olarak kullanılan Ethernet tabanlı EtherNet/IP™ veya PROFINET protokolüne entegre etmenizi sağlar.

PROFIBUS DP - PROFINET dönüşümü

PROFINET - PROFIBUS ağ geçidi  

PROFINET - PROFIBUS ağ geçidi

PROFIBUS cihazlarını (kontrolörler veya sürücüler gibi) sorunsuz şekilde bir PROFINET kontrolörüne bağlayın. Bu kullanıcı dostu ağ geçidi, kurulu ekipman için basit bir geçiş yolu sağlar ve her sektörde kullanım için uygundur. Cihaz konfigürasyonu ve haberleşme teşhisi web tabanlı yönetim ile kolayca yapılabilir.

Gateway: HART - HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET, ve OPC UA

HART sinyallerine erişim için kolay yenileme  

Ethernet üzerinden HART sinyallerine yüksek performanslı erişim

GW PL… serisi modüller bir ön modül ve maksimum beş genişleme modülünden oluşur. Bu modüller HART saha cihazlarının konfigürasyon ve izlemesini OPC UA üzerinden gerçekleştirir. Bu, proses sistemini etkilemeden proses verilerine bulut üzerinden erişilmesini sağlar.

Modüler HART Ethernet ağ geçidi ile 40 cihaza kadar bağlantı yapabilirsiniz.

Ağ Geçidi: NAMUR Açık Mimari için HART'tan OPC UA'ya (NOA)

NAMUR Açık Mimari  

NAMUR Açık Mimari

GW PL ETH/UNI ana istasyon, NAMUR Açık Mimari konseptine (NOA) uygun olarak OPC UA üzerinden haberleşir. Burada cihaz, teşhis ve işlem verilerini HART saha cihazlarından herhangi bir bulut sistemine iletmek için bir veri diyodu görevi görür.

Süreç verimliliği, toplanan verilerin analiz edilmesi ve işlenmesi yoluyla izlenir. Gerektiğinde, bilgi otomatik olarak ERP sistemine geri gönderilir, örneğin bakım siparişlerinin otomatik olarak oluşturulması için. Bu yapılandırma, proses sistemlerini etkilemez veya tehlikeye atmaz.

Ağ geçitleri ve proxy sunucuları: INTERBUS'ten PROFINET'e

INTERBUS proxy  

INTERBUS proxy

Bir INTERBUS uygulamasını PROFINET ağına entegre etmek istiyor musunuz? Öyleyse FL NP PND-4TX IB ideal çözümdür. Basitçe ilgili programlama yazılımıyla cihazı konfigüre edin. Kontrol panosundaki entegre switch'i kontrol sistemine bağlantı veya sahada seri bağlantı olarak kullanın.

Ağ geçitleri ve proxy sunucular: Ağ sınırlarının ötesinde PROFIsafe haberleşmesi

PROFIsafe proxy  

PROFIsafe proxy

Eşsiz: Ağ sınırları boyunca tutarlı PROFIsafe iletişimi.

Phoenix Contact'ın PROFIsafe gateway'i iki PROFINET ağı arasında güvenli haberleşme sağlar. Bu, sistemler ve üreticiler arasında acil duruş konseptleri gibi fonksiyonel emniyeti uygulayabileceğiniz anlamına gelir.

Endüstriyel zaman sunucuları: GPS, GALILEO veya GLONASS özellikli Ethernet ağları için zaman ve konum lokalizasyonu

Ethernet ağları için endüstriyel zaman sunucuları  

Ethernet ağları için endüstriyel zaman sunucuları

FL TIMESERVER NTP endüstriyel zaman sunucusu, Ethernet ağında NTP protokolü aracılığıyla zaman bilgisinin kullanılabilir olmasını sağlar. Zaman, diğer NTP servislerinden bağımsız olarak ve Internet bağlantısı olmadan GPS, GALILEO veya GLONASS üzerinden alınır. Entegre antenli ve IP Üzerinden Güç (PoE) beslemesi olan sağlam IP68 muhafazasıyla, cihazı harici ortamda sorunsuz şekilde monte edebilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat