FL TIMESERVER NTP
-
Kablosuz modül
1107132
Ethernet network'leri için GNSS alıcısı, NTP ve NTS zaman sunucusu (Network Zaman Protokolü, Network Zaman Güvenliği); GPS, Galileo, GLONASS ve BeiDou üzerinden saat, tarih ve konum bilgileri alır, PoE (af) veya 24 V DC ile besleme, entegre edilmiş anten, IP68 muhafaza
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Cihaz zamanı nasıl belirler?
NTP protokolü aracılığıyla Koordineli Evrensel Zaman (UTC) sağlanır. Uç cihazlarda (NTP istemcileri) saat dilimini, yaz ve kış saatini yerel olarak ayarlamanız gerekir.
Cihazı varsayılan ayarlara nasıl sıfırlarım?
Cihazı çalıştırın. Cihaz çalışana kadar bekleyin. Cihazın çalıştığını, US LED'inin sürekli yanmasından ve LOCK LED'inin yanıp sönmesinden veya sürekli yanmasından anlayabilirsiniz.
Reset düğmesine (2) 10 saniye basılı tutun.
Cihaz daha sonra va...
Daha fazla görüntüle
Cihazı çalıştırın. Cihaz çalışana kadar bekleyin. Cihazın çalıştığını, US LED'inin sürekli yanmasından ve LOCK LED'inin yanıp sönmesinden veya sürekli yanmasından anlayabilirsiniz.
Reset düğmesine (2) 10 saniye basılı tutun.
Cihaz daha sonra varsayılan ayarlarla yeniden başlar. IP adresi 192.168.0.254'tür.