Ethernet HART multiplexer Ethernet ağındaki HART enstrümanlarını parametrelendirmek ve izlemek için basit bir yol sağlar ve RS-485 HART multiplexer sistemleri için ideal bir alternatiftir. Multiplexer kullanıcıların döngü kontrolleri, cihaz kalibrasyonu ve çok değişkenli cihazlarla geliştirilmiş süreç izleme de dahil olmak üzere ofis konforunda zamandan ve paradan tasarruf etmelerini sağlar.
GW PL ETH/BASIC-BUS
-
Ethernet HART multiplexer
2702321
Modüler HART ağ geçidi için Ethernet ana istasyonu. 40 adede kadar HART cihazı ile haberleşmek için beş adede kadar GW PL HART… -BUS genişleme modülünü bağlayın. Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM ve Arcom'u destekler.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kanal başına bağımsız HART kontrolörü en hızlı güncelleme hızlarını garanti eder
Mevcut DTM haberleşmesi, bir FDT/DTM konteynırına entegre olur ve HART enstrümanlarını uzaktan yapılandırma olanağı sağlar
Modbus TCP kullanarak PV, SV, TV, QV HART değişkenlerini izleyin
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Emerson AMS ile basit entegrasyon için Arcom'u destekler