Seri verinin Ethernet verisine dönüştürülmesi için esnek cihaz sunucusu. Farklı seri port profilleri, Modbus ASCII, Modbus RTU ve Modbus TCP cihazları arasında sorunsuz şekilde haberleşme kuran Modbus gateway işlevselliği dahil olmak üzere konfigürasyonu basitleştirir.
GW DS1
-
Arabirim dönüştürücüler
1182119
Seri verilerin (RS-232/422/485) Ethernet verilerine (RJ45) dönüştürülmesi için seri cihaz sunucusu. Modbus RTU (veya ASCII) ve Modbus TCP'ye ek olarak TCP ve UDP protokollerini destekler. COM port yönlendirme yazılımı indirilebilir. Bir RJ45 portu ve bir D-SUB 9 portu içerir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tam Modbus gateway işlevselliği, Modbus RTU, Modbus ASCII ve Modbus TCP istemcileri ve sunucuları arasında sorunsuz şekilde haberleşme kurar
1024 adede kadar gelen soket ve 49'a kadar giden soket dahil olmak üzere aynı anda birden fazla ana bilgisayara bağlanın
Evrensel seri port RS-232, RS-422 ve RS-485'i destekler