USA 10 - Ray adaptörleri
1201578

Ray adaptörleri, M3 vidalar için, derinlik: 7,4 mm, genişlik: 10 mm, yükseklik: 42,6 mm, çap: 2,8 mm, renk: gri, montaj tipi: Geçmeli montaj

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Universal adaptörler, elektrik veya elektronik anahtarlama cihazları korumak ve saklamak için kullanılır
Kendinden kılavuzlu M3 vidalar için
Onlar tamamen yalıtılmış bileşenleri veya DIN ray montajı izin