Ethernet network'leri için zaman sunucusu Ethernet üzerinden zamanı ve konumu belirleyin. FL TIMESERVER endüstriyel zaman sunucusu, Ethernet network'ünde NTP protokolü aracılığıyla zaman bilgisinin kullanılabilir olmasını sağlar. Zaman, diğer NTP servislerinden bağımsız olarak ve internet bağlantısı olmadan GPS, Galileo veya GLONASS sinyalleri üzerinden alınır. Entegre antenli IP68 muhafaza, dış mekânda montaj için uygundur. Bu, harici bir GNSS anteni satın alma ve monte etme ihtiyacını ortadan kaldırır.

FL TIMESERVER endüstriyel zaman sunucusunun önden görünümü

Avantajlarınız

  • Bir network'teki Ethernet cihazlarının NTP protokolü aracılığıyla saat senkronizasyonu
  • NMEA, SNMP veya web tabanlı yönetim aracılığıyla kesin konum bilgileri
  • Daha fazla güvenlik için internet erişimi olmadan, tarih, saat ve konum verileri
  • Dış mekâna doğrudan montaj için entegre antenli dış mekân muhafazası
  • Tek bir Ethernet kablosu (Power-over-Ethernet) üzerinden veri aktarımı ve cihaz beslemesi
GNSS alıcı bulunan NTP zaman sunucusu
Uzaktan kontrol uygulamaları için hassas zaman senkronizasyonu YouTube

Endüstriyel uygulamalar için zaman sunucuları Network'ünüzde her zaman doğru saat

Sağlam zaman sunucusu, internet erişimi olmayan network'lerde kullanılır veya internet bağlantısının kesilmesi durumunda yedek zaman sunucusu olarak devreye alınır. Cihaz, entegre anteni olan su geçirmez bir dış muhafazaya sahiptir.

Zaman sunucusu, GPS, Galileo veya GLONASS sinyallerini alır ve NTP aracılığıyla network'teki zamanı sağlar ve gerekirse NMEA aracılığıyla her network cihazına coğrafi konum verilerini sunar. Güç, Power over Ethernet veya 24 V DC ile kolayca sağlanır.

Zaman sunucusu, web tabanlı bir yönetim sistemi üzerinden yapılandırılır. Geçerli GNSS sinyalleri alınır alınmaz ve bir Satfix varsa, bu, cihazdaki KİLİT LED'iyle ve web tabanlı yönetim sisteminde belirtilir. Bağlantı durumu ve cihaz bilgileri SNMP aracılığıyla alınır.

Zaman sunucusu işlevselliğinin şematik çizimi

Endüstriyel zaman sunucusu uygulama alanları

Zaman senkronizasyonu

Phoenix Contact'ın FL TIMESERVER NTP'si, internet tabanlı zaman hizmetlerine ve genel NTP sunucularına bir alternatiftir. Ethernet network'lerinde, tüm cihazların doğru, senkronize bir sistem saatine sahip olması her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. Bununla, network içindeki merkezi-olmayan tüm faaliyetlerin süreleri yüksek derecede doğrulukla belgelenir. Bir olay dizisi ancak tüm cihazlar aynı saati görüntülüyorsa analiz edilebilir.

Örnekler arasında, network cihazlarındaki günlük dosyaları, görüntü veya zaman eşlemeli kamera görüntüleri ve IEC 60870-5-104 veya DNP3'e göre saat damgalarını kullanan uzaktan kontrol protokolleri yer almaktadır.

FL TIMESERVER NTP, bir network'teki Ethernet cihazları için NTP protokolü aracılığıyla hassas zaman senkronizasyonu sağlar. Bu işlev, internet erişimi gerektirmez ve böylelikle network'teki güvenliği artırır.

Şehirdeki bir yol

Ulaşım sektöründe NTP protokolü ile konum belirleme

Konum belirleme

FL TIMESERVER NTP, doğru coğrafi konum bilgisi (GPS koordinatları) sağlar. Örneğin konteynerler, mobil makineler, inşaat makineleri,
araçlar ve mobil binalar için bu bilgi tam konumu belirlemek üzere kullanılabilir. Web tabanlı yönetim, SNMP, NMEA, veya JSON akışı aracılığıyla hassas konum belirleme.

Network'teki zaman hiyerarşisi seviyeleri (katmanlar)

Network'teki zaman hiyerarşisi seviyeleri (katmanlar)

NTP üzerinden zaman dağılımının doğruluğu

NTP aracılığıyla saat dağıtımı hiyerarşik olarak yapılandırılmıştır, buna katmanlar adı verilir. Katman 0, bir saat kaynağı olarak görev yapan hiyerarşinin en yüksek seviyesini temsil eder. Bunlar, örneğin, DCF-77 kablosuz sinyalinin saat bilgisini de aldığı sabit atomik saatler veya GNSS uydularındaki atomik saatler olabilir.

FL TIMESERVER NTP, GNSS alıcısı nedeniyle katman 1'de konumlandırılmıştır. Katman 1, network'teki en doğru zamana sahip olan ve onu diğer cihazlara NTP zaman sunucuları olarak ileten bir zaman kaynağına doğrudan bağlı cihazları içerir. Sonraki tüm katmanların bir zaman kaynağıyla doğrudan bağlantısı yoktur ve katman 1'deki zaman bilgisini kullanır.

SSS: Doğru zaman – saat ölçekleri ve bunların belirlenmesi

Aslında hangi saat doğru saattir? Ve bu neye bağlıdır: Dünyanın dönme hızına mı yoksa atomların enerji durumlarını değiştirdiği sabit hıza mı? Gerçek –en azından insan yapımı gerçek– arada bir yerde duruyor. Üç temel zaman ölçeği, uluslararası atom saati (TAI), evrensel saat (UT) ve koordineli evrensel saattir (UTC). TAI, birkaç yüz atomik saatin zamanının ortalama değerini verirken, UT, astronomik gözlem ve ölçümlerin sonucudur.

İkincisi, Greenwich'ten geçen ana meridyende alınır – Greenwich Ortalama Saati (GMT) ile karıştırılmamalıdır. Dalgalanmalar nedeniyle, UT ve TAI giderek birbirinden uzaklaşıyor. Buna ek olarak, Dünya sadece ortalama olarak istikrarlı bir şekilde yavaşlamakla kalmıyor, aynı zamanda “sallanıyor” ve farklı hızlarda dönüyor. Bu nedenle, dünyanın dönüş hızı sürekli olarak kontrol edilir ve eğer fark 0,9 s'den fazla ise, bir artık saniye saate eklenir. Bunun sonucunda, 1972'den beri uluslararası olarak geçerli ve esasen modern toplumumuzun temeli olan eşgüdümlü evrensel saat UTC ortaya çıktı.

Bir bakışta FL TIMESERVER

GNSS alıcı bulunan NTP zaman sunucusu
GNSS alıcı bulunan NTP zaman sunucusu

Tip FL TIMESERVER NTP
Sıcaklık aralığı -40°C … +70°C
Muhafaza Entegre antenli IP68
Besleme 10 V DC ... 30 V DC veya Power over Ethernet
Desteklenen navigasyon uydu sistemleri GPS, Galileo, GLONASS (otomatik geçiş)
Ethernet 1 x RJ45 (10/100/1.000 Mbps)
Ürün numarası 1107132
Ürün listesine git