Power over Ethernet

Power over Ethernet

PoE birde iki demektir

Power over Ethernet cihazları tek kablo üzerinden güç ve sinyal taşır.

Geri Endüstriyel Ethernet

Kategori

Arama Power over Ethernet

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Uzak veya erişimi zor sistem kısımlarına cihaz monte ederken ayrı güç kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırın. Phoenix Contact'ın endüstriyel Power over Ethernet (PoE) cihazlarıyla besleme ve veri transferi tek bir Ethernet kablosunda birleşir.

Avantajlarınız

  • Azalan kablolama işçiliği sayesinde kolay cihaz montajı
  • IEEE 802.3'e uygun standardizasyon sayesinde üreticiler arası kullanım kullanım
  • Kolay kullanım sayesinde mevcut sistemlerin hızlı yenilenmesi
  • Power over Ethernet cihazları COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Büyük ağlar – Minimum kablolama

Power over Ethernet cihazlarıyla ve cihazları olmadan ağ kurulumu  

Power over Ethernet ile kablolama harcamalarınızı azaltın

Normal olarak, ağdaki tüm Ethernet cihazları, ayrı güç ve veri kabloları ile beslenmelidir. Power over Ethernet ile güç kaynağı kablosunu ve ek güç kaynağı ünitelerini ve ilgili montaj maliyetlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Uç cihazları doğrudan Ethernet kablosu üzerinden beslenir. Güç ve veri PoE enjektörü veya PoE anahtarı gibi bir PSE (Güç Kaynağı Ekipmanı) modülü üzerinden veri kablosuyla iletilir. Alıcı, örneğin bir kamera, IP telefon veya WLAN erişim noktası gibi bir PD'dir (Beslemeli Cihaz). PoE olmayan cihazlar bile düşük kablolama maliyetinden avantaj sağlar. Bunun için basitçe PoE ayırıcısını cihazın üzerine monte edin. Bu PoE'yi tekrar veri ve besleme hattı olarak ayırır.

PoE enjektörler

Farklı bağlantı teknolojili Power over Ethernet enjektörleri  

Midspan PoE enjektörler IEEE 802.3-af, -at, -bt uyarınca çeşitli performans sınıflarında mevcuttur

Yeni seri Power over Ethernet enjektörleri ile sahadaki cihazlara sadece bir kablo ile veri ve elektrik verilir. PoE enjektörleri saha kablosu montajını önemli ölçüde kolaylaştıran çeşitli bağlantı teknolojileri ile donatılmıştır. IDC, Push-in veya vidalı bağlantı seçebilirsiniz. İki RJ45 bağlantılı versiyonlar da mevcuttur.

PoE switch'ler

Yönetimsiz ve Yönetilebilir PoE Switchler  

Izleme ve emniyet uygulamaları için endüstriyel PoE switch'ler

Phoenix Contact IP kameralar gibi, PoE ile çalışan cihazlar için yönetimsiz ve yönetimli switch'lerde geniş bir yelpaze sunmaktadır. IP20 ve IP65 koruma seviyelerine sahip yönetimsiz Power over-Ethernet switch'leri, sekiz PoE PD'ye kadar basit PoE uygulamaları için idealdir. Dayanıklı Yönetilebilir PoE Switch'ler ayrıca PoE yapılandırması için sekiz adete kadar PoE bağlantı noktası ve ek işlevler sağlar.

PoE ayırıcı

PD 1000 Power over Ethernet ayırıcı  

PoE ayırıcı enerji ve veriyi lokalde ayırır.

Power over Ethernet ayırıcılar PoE olmayan uç cihazlarını uzak istasyonlara kolay ve uygun maliyetli şekilde kurmanızı sağlar. WLAN veya Bluetooth erişim noktaları, kontrol cihazları, I/O istasyonları vb. Için PoE ayırıcı, verileri ve enerjiyi yerel olarak ayırır ve bunları ayrı olarak kullanıma sunar. Böylece, PoE olmayan ağ bileşenleri için bile maliyet avantajlarından ve PoE çözümünün kolay kablolanmasından yararlanırsınız.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Ethernet Patch Panel

Saha ve kontrol panosu kablolaması arasındaki arayüz

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat