HMI panelleri ve endüstriyel PC'ler

HMI paneller ve endüstriyel PC'ler

İnsan Makine Arayüzlerimiz (HMI'ler) ve endüstriyel PC'lerimizle (IPC'ler) sistem durumlarınızı verimli bir şekilde işletin ve izleyin. Otomasyon çözümünüzün işletim konseptinizin en üst düzeyde ölçeklendirilebilir olmasından yararlanın. Akıllı, endüstriyel PC'lerimizle zorlu kontrol ve ağ oluşturma görevlerini basit bir şekilde gerçekleştirin. Aynı zamanda gelişmiş görselleştirme yazılımı, makine süreçlerine hızlı ve güvenli bir şekilde müdahale edilmesini destekler.

HMI ve IPC'lerimizin avantajları

  • Son teknoloji yüksek kaliteli donanıma yapılan geleceğe yönelik yatırım
  • Konfigüre edilmiş HMI cihazları (HMI'lar) ile hızlı işletmeye alma
  • Serbestçe ölçeklenebilir ve açık endüstriyel PC'lerle (IPC'ler) uyarlanmış çözümler
  • HTML5 web uygulamasından SCADA izlemeye kadar özel yazılım çözümleri

Tasarım, kalite ve hizmet dahil mükemmel genel paket

HMI'lar ve endüstriyel PC'ler
HMI'lar ve endüstriyel PC'ler
HMI'lar ve endüstriyel PC'ler
PLCnext Control edge cihazlar
HMI'lar ve endüstriyel PC'ler

HMI'larımız ve endüstriyel PC'lerimiz etkileyici ve sezgisel bir ürün tasarımı sunar. Kompakt ve işlevsel tasarımlarıyla sistem veya makine tasarımınıza sorunsuz şekilde uyum sağlar ve kullanıcı ile makine arasında mükemmel kullanıcı arayüzü teşkil ederler.

HMI'lar ve endüstriyel PC'ler

Made by Phoenix Contact – bu kaliteye güvenebilirsiniz. Odak noktamız endüstri standartlarını ve yüksek kalite gereksinimlerini karşılayan dayanıklı bileşenler sağlamaktır. HMI ve IPC ürün portföyümüz yüksek kaliteli ve güvenilir bileşenlerden üretilmekte olup daima en iyi performans sınıfını sunmaktadır.

HMI'lar ve endüstriyel PC'ler

Kapsamlı hizmetimizden yararlanın. Ürün seçiminden mevcut endüstriyel sistemlerinizin yenilenmesine kadar: Müşterilerimizle birlikte bireysel otomasyon görevleri için mükemmel konseptler geliştiriyoruz.

PLCnext Control edge cihazlar

HMI/IPC portföyümüz, açık otomasyon çözümleri için hazırdır. Edge PC'lerimizin çalışma süresi, PLCnext Technology ekosisteminin tüm avantajlarına sahiptir. Verileri bulutta merkezileştirmek ve IT ve OT dünyaları arasındaki boşluğu kapatmak suretiyle mevcut IT altyapısına basit entegrasyonun avantajından yararlanın.

PLCnext Technology için otomasyon teknolojisine git
Detay görünümleri
HMI ve IPC'lerimizi 3D'de sanal olarak keşfedin

İnsan Makine Arayüzlerine (HMI'lar) ve Endüstriyel PC'lere (IPC) detaylı şekilde göz atmak ister misiniz? Detaylı 3D görünümlerimiz bunu mümkün kılıyor.

3D görünümlere git
HMI ve IPC cihazlarının 3D görünümü
Endüstriyel uygulamalar için insan-makine arayüzleri

HMI panelleri Endüstrideki uygulamalar için

Mükemmel arayüz olarak İnsan Makine Arayüzleri (HMI'lar), kullanıcı ve makine arasında ideal haberleşme sağlar. Kullanıcının makineyi çalıştırmasını, sistem durumlarını izlemesini ve prosese müdahale etmesini mümkün kılarlar. Endüstriyel sınıf dokunmatik panellerimiz, verimli giriş ve izlemeye dayalı maliyet etkili otomasyon sağlar. Çeşitli kontrol sistemlerine esnek bağlantı için önceden kurulmuş yazılım ve sürücülerle birlikte konfigüre edilmiş kumanda panoları. Visu+ yazılımı ve HTML5 uygulamaları için insan-makine arayüz panelleri temin ediyoruz.

Bir üretim hattı üzerindeki endüstriyel PC

Endüstriyel PC'ler Her tür endüstriyel uygulama için bilgisayarlar

Bir kullanıcı arayüzü veya sistem için merkezi kontrolör olarak, endüstriyel bilgisayarlar endüstriyel uygulamalarda son derece önemlidir. Modern işlemcilerin hesaplama gücünü endüstriyel komponentlerin sağlamlık ve güvenilirliğiyle birleştirirler.

Endüstriyel PC portföyümüz; yüksek performanslı box PC'ler (tümleşik PC'ler) ve panel PC'lerden, rak PC'ler, çoklu dokunmatik monitörler ve çok özel endüstriyel gereklilikler (ATEX/IECEx) için çözümlere kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Sahadaki cihazlar ve aynı zamanda makineye yakın izleme için esnek montaj seçeneklerine sahiptirler. Neredeyse tüm endüstriyel uygulamalarda veri ve proseslerinizin kayıt ve işlenmesi, ölçümü, kontrolü ve görüntülenmesi için güçlü, konfigüre edilebilir bir çözümün avantajlarından yararlanın.

Endüstriyel uygulamalar için yazılım

Görüntüleme yazılımı Otomasyonunuz için kullanıma hazır yazılım

İster merkezi kontrol odasında, üretim alanında, ister doğrudan makine üzerinde olsun, verimli otomasyon doğru görüntülemeyi gerektirir. Görüntüleme işiniz ne olursa olsun, size doğru yazılımı sunuyoruz. HMI ve iPC'leriniz için işletim ve izlemenin tüm yönlerini kapsayan zengin ürün portföyümüzden yararlanın.

Visu+: Karmaşık görüntüleme görevleri için güçlü görüntüleme yazılımı ve iyi bilinen tüm kontrolör üreticilerine bağlantı için kapsamlı SCADA fonksiyonları Kapsamlı görüntüleme araçlarına sahip ücretsiz bir sürüm, Visu+ Express yazılımı şeklinde mevcuttur.

HTML5: Optimum HTML5 destekli kiosk/tam ekran modunda entegre tümleşik tarayıcılı HMI panelleri, web-tabanlı içeriğin yüksek performanslı görüntülenmesi için işletim ve izleme seçeneklerini kolaylaştırır.

Yeni nesil edge cihaz Yeni bir seviyede açıklık ve performans

Phoenix Contact'ın VL3 UPC 2440 EDGE yeni nesil edge cihazı, PLC kontrolörleri için benzersiz basitlik ve açıklık sunar. VL3 box PC'yi temel alarak, verilerin doğrudan makinede işlenmesini ve depolanmasını sağlar.

Açık bir Linux masaüstü işletim sistemi ile kameralar ve barkod tarayıcılar gibi çevresel cihazlar tak ve çalıştır yoluyla bağlanabilir. Önceden yüklenmiş Virtual PLCnext Kontrolör, dört çekirdekli Atom CPU, 16 GB RAM ve 240 GB bellek ile donatılmış cihazın konteyner teknolojisinden ve yüksek performansından yararlanır.

Güvenlik duvarı, sertifika sunucusu ve fieldbus bağlantıları gibi işlevler korunur. SCADA ve kontrol sistemleri ile haberleşme OPC UA ve PROFINET üzerinden mümkündür.

__Kullanılabilirlik:__2025 yazından itibaren.

Diğer bilgiler
Ayrıntılı HMI ve IPC'lerimiz

İnsan-makine arayüzümüz ve endüstriyel PC portföyümüzle ilgili teknik veri ve bilgiler e-bültende bulunabilir.

E-bülteni şimdi indirin
HMI ve IPC'lerle çalışan bir adam