Elektronik devre kesiciler
Cihaz devre kesicileri
Cihaz devre kesicileri ekipmanınızı aşırı yüke ve kısa devre akımlarına karşı korur ve bir arıza durumunda sadece etkilenen devreyi seçici olarak keser. İdeal koruma sağlamak için, devre kesicilerimiz çeşitli teknolojiler kullanmaktadır: Elektronik, termomanyetrik ve termik. Aşırı akım korumamızı kullanarak üretim prosesinizi optimize edin ve aksama sürelerini asgariye düşürün.
Ürün kategorileri
Avantajlarınız
- Seçici koruma ile yüksek sistem sürekliliği
- Cihazlarınız için güvenli koruma – bir hata durumunda kesme
- Çeşitli açtırma mekanizmaları ve düşük nominal akım seviyeleri ile çok yönlü kullanım
- Kapsamlı ürün gamı ile birçok uygulamaya yönelik çözümler
Elektronik ve termik manyetik devre kesiciler
Çeşitli cihaz devre kesicileri
Fonksiyonlarına göre cihaz devre kesicileri aşağıdaki gruplara ayrılabilir:
- Aşırı yük koruması için termik devre kesiciler
- Aşırı yük ve kısa devre koruması için termik manyetik devre kesiciler
- Aşırı yük, kısa devre, kablodaki zayıflama ve yüksek kapasitans için elektronik devre kesiciler
Hedeflenmiş kesme
Devre kesiciler genellikle ekipmanı ayrı ayrı korur. Hata durumunda yalnızca arızalı devredeki etkilenen aktüatörü veya sensörü keserler.
Böylece üretim süreci kesintiye uğramadan devam eder.
Fonksiyonlarına göre cihaz devre kesicileri aşağıdaki gruplara ayrılabilir:
- Aşırı yük koruması için termik devre kesiciler
- Aşırı yük ve kısa devre koruması için termik manyetik devre kesiciler
- Aşırı yük, kısa devre, hat zayıflaması ve yüksek giriş kapasitansı için elektronik devre kesiciler
Aşırı yük durumunda açtırma zamanı | Kısa devre durumunda açtırma zamanı | Uygulamanız ideal şekilde korunur | |
---|---|---|---|
Termik devre kesiciler | Uygun | Uygun değil | Aşırı yük |
Termik manyetik devre kesiciler | Uygun | İdeal | Aşırı yük, kısa devre ve uzun kablo yolları (SFB açma karakteristiği sayesinde) |
Elektronik devre kesiciler | İdeal | İdeal | Aşırı yük, kısa devre ve uzun kablo yolları |
E-bültenimizde cihaz devre kesicileri hakkında daha fazla bilgi
Burada, cihaz devre kesicilerimiz hakkında dijital formda ayrıntılı bilgi bulacaksınız. E-bültene göz atın veya broşürlerimizi PDF olarak indirin.
Cihaz devre kesicisi mi yoksa minyatür devre kesici mi?
Cihaz devre kesicileri:
• Fonksiyon: Bireysel cihazları veya küçük devreleri aşırı yük ve kısa devreye karşı korur.
• Uygulama alanı: Öncelikle kontrol devrelerinde, sinyal devrelerinde veya elektronik cihazları korumak için kullanılır.
• Kapasite: Düşük anahtarlama kapasitesi, ancak hassas cihazları korumak için mükemmel.
• Yeniden kullanılabilirlik: Açmadan sonra tekrar kapatılabilir.
Minyatür devre kesiciler:
• Fonksiyon: Elektrik sistemlerini aşırı yük ve kısa devreye karşı korur.
• Uygulama alanı: Ana dağıtım sistemlerinde ve daha büyük elektrik sistemlerinde kullanılır.
• Kapasite: Yüksek kısa devre anahtarlayabilir ve kesebilir.
• Yeniden kullanılabilirlik: Açmadan sonra da tekrar kapatılabilir.