Retrofit akım trafoları

Retrofit akım trafoları

Sınırlı alanda hızlı montaj

Uyarlamada kullanılan PACT RCP akım trafoları ayrık çekirdekli akım trafoları için yeterli montaj alanı yoksa kullanılır.

Geri Akım ve gerilim ölçme teknolojisi

Kategori

Arama Retrofit akım trafoları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Üniversal akım ölçme sistemiyle 4000 A AC'ye kadar akımları elde edin. Sistem parçalarını çıkarmaya gerek duymadan hızlı montajdan yararlanabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Sistem parçaları sökülmeden kolay montaj ile yüksek sistem sürekliliği
  • Tek ölçme sistemiyle 4000 A'e kadar alternatif akımlar dönüştürülür
  • Yer kazandırır ve kullanışlıdır: akım şiddeti bobinin boyutunu ve ağırlığını etkilemez
  • Güvenli montaj ve operasyon: tehlikeli açık devre gerilimleri oluşmaz.
  • 10 - 5000 Hz frekans aralığında faz doğruluğu ile harmonik ve transientler algılanır
  • Rogowski bobini baralara veya yuvarlak kablolara sabitlenir ve yüksek ölçme hassasiyeti sunar
  • Retrofit akım trafoları COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Kolay ve güvenli montaj

Hızlı ve kolay montaj  

Hızlı ve kolay montaj

Sınırlı alanda kolay montaj

Kullanımı kolay Rogowski bobinini ve bara dairesel iletkenlerin etrafına monte edin. 

 

Ekstra güvenlik

Rogowski prensibi sayesinde ayrık çekirdekli akım trafolarındaki gibi açık devre tehlikesi bulunmaz.

Özellikleri gösteren resim

Tüm akım şiddetleri için tek ölçme sistemi

Tek bobin tipiyle 4000 A'e kadar alternatif akımlar ölçülür. Rogowski bobinleri üç farklı uzunlukta temin edilir, baraya ve yuvarlak kablo ölçülerine optimum uyum sağlar. Ayrık çekirdekli akım trafolarının aksine bobinlerin ölçüsü ve ağırlığı aynıdır.

2. Sekiz akım ölçüm aralığı

Ölçüm transdüseri standart akım trafosuyla aynı tipik sekonder akımı sağlar. DIP siviçlerle sekiz akım ölçme aralığından birini seçin. Optimum ölçme hassasiyeti için, potansiyometre kullanarak farklı bobin uzunluklarını kompanze edin.

3. Harmonik ve transientleri algılar

PACT RCP retrofit akım trafoları 10 - 5000 Hz geniş frekans bandında çalışır. Dolayısıyla faz doğruluğu ile harmonik ve transientleri de ölçebilirsiniz.

4. Güvenli duruş
Opsiyonel sabitleme cihazı bobinin yerine sabitlenmesini sağlar ve çok sıcak baralarda bile optimum şekilde hizalanmasını sağlar. Baralar arasındaki mesafe çok küçükse bobini çapraz çevirerek diğer baralara temasını önleyin.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


EMpro enerji ölçme cihazları

Enerji ölçmenin en hızlı yolu

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat