UM-PRO serisi profil muhafazalar

Yüksek sıcaklıklara dayanan UM-PRO serisi profil muhafazalar

UM-PRO serisinin ekstrüde profil muhafazaları gibi çok yönlü panel montaj tabanları, kısa kurulum süreleri, kendine özgü PCB boyutları sayesinde yüksek esneklikleri ve serbestçe seçilebilen bağlantı teknolojisi ile etkileyicidir. Açık tasarım ilkesi, esnek ve büyük ölçekli cihaz konseptleri için idealdir. Ayrıca elektronik boş kutular 100°C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda da kullanılabilir.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538968
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Kutu seti
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Kutu seti
1538968

Özelleştirilebilir PCB taşıyıcı sistemi. Phoenix Contact'ın UM-BASIC/PRO 122 profiline monte edilebilir. Kilitleme mekanizması veya vidalı bağlantı sayesinde çeşitli boyutlardaki PCB'leri yerleştirmek için uygundur. Standart olarak bir profil içinde yönlendirilen baskılı devre kartları ile uyumludur. UM-PRO profil, genişlik: 122 mm, uzunluk: 220 mm ve duvara montaja yönelik bir cihaz da sete dahildir.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538969
UM-PRO 122 EVA KIT - Taşıyıcı
UM-PRO 122 EVA KIT - Taşıyıcı
1538969

Özelleştirilebilir PCB taşıyıcı sistemi. Phoenix Contact'ın UM-BASIC/PRO 122 profiline monte edilebilir. Kilitleme mekanizması veya vidalı bağlantı sayesinde çeşitli boyutlardaki PCB'leri yerleştirmek için uygundur. Standart olarak bir profil içinde yönlendirilen baskılı devre kartları ile uyumludur.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538967
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Kutu seti
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Kutu seti
1538967

Özelleştirilebilir PCB taşıyıcı sistemi. Phoenix Contact'ın UM-BASIC/PRO 122 profiline monte edilebilir. Kilitleme mekanizması veya vidalı bağlantı sayesinde çeşitli boyutlardaki PCB'leri yerleştirmek için uygundur. Standart olarak bir profil içinde yönlendirilen baskılı devre kartları ile uyumludur. UM-PRO profil, genişlik: 122 mm, uzunluk: 220 mm, sete dahildir.

Avantajlarınız

  • Mükemmel uyan muhafaza uzunluğu, milimetre hassasiyetinde boyuna kesilebilir
  • Açık tasarım sayesinde büyük elektronik bileşenlerin kolay entegrasyonu
  • Isıya dayanıklı UM-PRO, polyamid malzemeden yapılmış, 100 °C'ye kadar UL onaylı
  • Kenetlemeli montaj prensibi sayesinde kolay cihaz montajı – (yan kısımlar alet kullanılmadan sabitlenir)
  • Serbestçe konumlandırılan kapak sayesinde yüksek esneklik

Yeni ürünler

UM-BASIC/-PRO için EVA kart tutucu

Esnek PCB tutucu sistemi

Farklı boyutlardaki PCB'ler için

UM-BASIC ve UM-PRO için değerlendirme (EVA) kartı tutucusu, mandallı veya vidalı bağlantı yoluyla çeşitli boyutlardaki PCB'leri yerleştirmek için esnek bir şekilde ayarlanabilir bir tutucu sistemidir. Sistem, Phoenix Contact'ın UM-BASIC/-PRO 122 profiline monte edilebilir.

Temel özellikler

  • Çeşitli PCB boyutlarının yerleştirilmesi
  • UM-BASIC/-PRO 122 ile uyumludur
  • Profil üzerinde taşınabilir
  • Renk: açık gri (RAL 7035 benzeri)
  • Birkaç PCB birleştirilebilir

Avantajlarınız

  • PCB'lerin kolay montajı ve sökülmesi
  • Farklı boyutlardaki PCB'lerin düşük maliyetli entegrasyonu
  • Küçük bir montaj alanında geniş bir PCB yüzeyi
  • Farklı boyutlardaki PCB'lerin esnek kombinasyonu

Ücretsiz numune
UM-PRO serisi profil muhafazalarını test edin

UM-PRO serisi elektronik muhafazaları yüksek sıcaklık dayanımı için test etmek ister misiniz? – Özel numune setinizi hemen şimdi talep edin. İstenen uygulamada muhafazaların seçimi ve tasarımı hakkında uzman tavsiyesi sağlıyoruz. Phoenix Contact çözümlerinin avantajlarını kendiniz keşfedin.

Ücretsiz numune talep edin
UM-PRO serisi elektronik muhafazalar
Yüksek sıcaklıklara dayanıklı UM-PRO serisi profil muhafazalar için konfigüratör

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı profil muhafazalar için konfigüratör

Cihazlarınızın PCB geliştirmesi söz konusu olduğunda büyük özgürlük: UM-PRO muhafaza size açık bir tasarım ilkesi, özel PCB montaj konumları ve 3 cm'den 200 cm'ye kadar esnek uzunluklar sunar. Bu, büyük cihaz konseptlerinin kolayca uygulanabileceği anlamına gelir. Kullanılan malzeme sayesinde aşırı sıcaklık aralıklarında bile kullanılabilir.

Phoenix Contact'ın cihaz bağlantı teknolojisindeki yeni ürünleri

Cihaz bağlantı teknolojisinde yeni ürünler

Phoenix Contact, konnektör ve elektronik muhafaza sistemlerinde lider bir üretici olarak, endüstriyel ve altyapı uygulamalarınızın artan gereksinimleri için daima yeni çözümler bulmaya çalışıyor.

Sinyal, veri ve güç iletimi için yeni cihaz bağlantı teknolojimizi ve çok yönlü elektronik muhafazalarımızı keşfedin.

Bir bakışta UM-PRO serisi profil muhafazaları UM-PRO serisi profil muhafazaları, özel montaj ölçülerine ve kolay montaja olanak sağlar. Plastik muhafazaların düşük profil tasarımı, düz elektronik modüllerin montajını ve bunların standart DIN raylarına veya duvara takılmalarını kolaylaştırır.

İnteraktif görüntü haritası: UM-PRO serisi profil muhafazaları
Özel profil genişlikleri
72 mm, 108 mm ve 122 mm profil genişlikleri mevcuttur.
Özel profil genişlikleri
Elektronik devrelerin korunması
Farklı geometrilere sahip serbestçe konumlandırılabilen başlıkların uzunluğu ayarlanabilir.
Elektronik devrelerin korunması
Isıya dayanım
Plastik muhafazalar 100°C'ye kadar yüksek sıcaklık dayanımına sahiptir.
Isıya dayanım
PCB montajı
PCB'ler üç farklı düzeyde sabitlenebilir.
PCB montajı
Hassas profil uzunluğu
3 cm ile 100 cm arası profil uzunlukları mevcuttur.
Hassas profil uzunluğu
Vidasız montaj
Kenetlemeli montaj prensibi ile kolay cihaz montajı: Kenarlar aletsiz olarak takılabilir.
Vidasız montaj
Video: Cihaz tasarımında sınırsız özgürlük
Cihaz tasarımında sınırsız özgürlük YouTube

Cihaz tasarımında sınırsız özgürlük

Profil muhafazalar kenetlemeli montaj prensibi kullanılarak yapılan hızlı, aletsiz montajla ve PCB'nin konumu ve boyutu için hassas şekilde yapılandırılabilen muhafaza uzunluğuyla öne çıkar. PCB bağlantı teknolojisinin özgür seçimiyle gereksinimlerinize uygun cihazlar geliştirin. Açık tasarım prensibi büyük komponentli PCB'ler için idealdir. Serbestçe konumlandırılabilen opsiyonel kapaklar elektronik devrelerinizi korur.

Bireysel PCB'ler için panel montaj tabanı

Termometreli UM-PRO Muhafaza sistemi
Yan paneli monte edilecek profil
Tam kenara kadar kablo yerleştirme
Muhafazalar için serbestçe konumlandırılabilen kapaklar
Bus çapraz kontaklar üzerinden UM-BASIC serisiyle farklı modül bağlantıları
PCB ve DIN rayı arasında emniyetli bağlantı
Termometreli UM-PRO Muhafaza sistemi

Cihazlarınızı yüksek sıcaklıklarda bile kullanabilirsiniz. Isıya dayanıklı polyamid kullanımı UL onayı ve 100°C'ye kadar ısı dayanımı sağlar.

Yan paneli monte edilecek profil

Kenetlenir montaj prensibiyle kenar kısımların montajında zaman kazanın. Vidaya gerek yoktur.

Tam kenara kadar kablo yerleştirme

PCB'nizi tam kenara monte edin. Bu, alanınızı en iyi şekilde kullanacağınız anlamına gelir.

Muhafazalar için serbestçe konumlandırılabilen kapaklar

Serbestçe konumlandırılabilen kapaklarla muhafazanızın tasarımını cihaza uyarlayın. Farklı şekillerde kapaklar mevcuttur. Ayrıca, PCB'leri entegre etmek için kılavuzlarla birlikte opsiyonel entegrasyon imkânına sahiptirler.

Bus çapraz kontaklar üzerinden UM-BASIC serisiyle farklı modül bağlantıları

Opsiyonel bus çapraz konnektörleriyle cihaz haberleşmenizi basitleştirin. Çok sayıda modülü hızlı ve güvenli şekilde birbirine bağlayın. Yük kapasitesi, 8 A akım şiddeti ve 160 V'tur.

PCB ve DIN rayı arasında emniyetli bağlantı

PCB'yi her üç PCB düzeyinde PE kontak yoluyla DIN rayına bağlayın.

Video: UM-PRO serisi profil muhafazalarının kolay montajı
UM-PRO serisi profil muhafazalarının kolay montajı YouTube

UM-PRO serisi profil muhafazalarının kolay montajı

UM-PRO muhafazasını takmanın ne kadar kolay olduğunu öğrenin. Montaj sadece birkaç dakika zaman alır.

Çeşitli profil muhafazalardan oluşan modül

UM-BASIC ve UM-ALU muhafaza serisiyle kombine edilebilir.

UM-PRO serisi plastik muhafazaları UM-BASIC veya UM-ALU serisiyle kolay ve esnek şekilde birleştirin. Farklı profil genişlikleri birleştirilebilir.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.