DIN rayı üzerinde DC UPS

DC kesintisiz güç kaynağı modülleri ve entegre kapasiteli DC kesintisiz güç kaynakları

DC UPS, kesintisiz güç kaynağı ile yüksek sistem sürekliliği sağlar. DC UPS, besleme şebekesi arızalarında bile uygulamanızı güvenilir şekilde beslemeye devam eder. Bu, sistem hataları ve duruşları engeller, böylece önemli prosesler çalışmaya devam eder. Uygun akü modülü veya entegre kapasiteye sahip kesintisiz güç kaynağı çözümünüzü seçin.

Yeni ürünler

DIN rayı üzerinde arayüzlü ve arayüzsüz TRIO DC UPS

Elektrik kesintileri durumunda yüksek kullanılabilirlik

Entegre güç kaynaklı UPS

TRIO UPS ile elektrik kesintisi durumunda sisteminizin kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarın. Sinyalizasyon, diyagnostik, IPC'lere ve PLC'lere bağlantı ve soğuk yeniden başlatma işlevini tek bir kompakt gövdede birleştirir. Dinamik boost onu özellikle güvenilir hale getirir.

Temel özellikler

  • Batarya durumu (SOH) LED üzerinden okunabilir
  • Ön taraftaki düğme aracılığıyla batarya başlatma
  • Harici sıcaklık sensörü sayesinde akıllı şarj davranışı
  • RS-485 veya USB-C üzerinden isteğe bağlı haberleşme
  • Dinamik boost: Güç kaynağından %150 aşırı yük kapasitesi
  • Dinamik batarya takviyesi: Bataryadan %400'e kadar

Avantajlarınız

  • Net bir durum göstergesi için çok renkli LED'ler ve sinyal kontakları ile doğrudan diyagnostik
  • Push-in bağlantı ile aletsiz kablolama sayesinde kolay kullanım
  • Dinamik boost ve akıllı batarya şarj davranışı sayesinde sağlam ve güvenilir
  • Güç kaynağı ve UPS'i tek bir muhafazada birleştirerek yerden tasarruf sağlayın
  • Arayüz bağlantısı üzerinden isteğe bağlı akıllı parametrelendirme ve izleme

IQ Technology'li akıllı DC UPS

IQ Technology'li akıllı DC UPS

IQ teknolojili DC kesintisiz güç kaynağı

IQ Technology'li batarya yönetim sistemi ve endüstrinin en güçlü batarya şarj cihazı sayesinde akıllı QUINT DC UPS, özellikle yüksek sistem sürekliliği sağlar.
UPS, entegre Ethernet arayüzü sayesinde yerleşik endüstriyel network'lere kolayca entegre edilebilir.
Ethernet arayüzü aşağıdakilerle uyumludur:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Özel, kesintisiz çözümünüz için UPS modüllerimizi güç kaynaklarımız ve batarya modüllerimizle birleştirin.

Entegre güç kaynaklı DC UPS

Entegre güç kaynaklı DC UPS

Entegre edilmiş güç kaynaklı DC UPS

TRIO DC UPS ile elektrik kesintileri durumunda sisteminizin sürekliliğini en üst düzeye çıkarın.

TRIO DC UPS, kesintisiz güç kaynağını entegre bir güç kaynağı ile birleştirerek kontrol panosunda yer tasarrufu sağlar.
Sağlam çözüm, sinyalizasyon, diyagnostik, IPC'lere ve PLC'lere bağlantı ve kompakt bir gövdede soğuk yeniden başlatma işlevi gibi kapsamlı işlevler sunar.
Push-in Teknolojisi ile aletsiz kablolama sayesinde kullanım ve devreye alma özellikle kolaydır.
Dinamik güçlendirme ve akıllı batarya şarj davranışı ile TRIO DC UPS özellikle yüksek güvenilirlik sağlar.
İhtiyacınız olan tampon süresi için uygun TRIO batarya modülünü seçin ve kendi komple sisteminizi zahmetsizce oluşturun.

Entegre bataryalı DC kesintisiz güç kaynağı

Entegre bataryalı DC kesintisiz güç kaynağı

Entegre bataryalı DC kesintisiz güç kaynağı

Entegre edilmiş bataryaya sahip kompakt DC kesintisiz güç kaynağı, önemli ölçüde yer tasarrufu sağlar. Bu nedenle mevcut sistemlerin kolayca güçlendirilmesi için idealdir. DC kesintisiz güç kaynağı, özelikle işletim esnasında aletsiz batarya değişimi ve entegre edilmiş iletişim arayüzü sayesinde kolay kullanım sağlar.

Birkaç dakikalık döngüsel arızalar için entegre kapasiteli DC UPS

Birkaç dakikalık döngüsel arızalar için entegre kapasiteli DC UPS.

Entegre kapasiteli DC UPS

Entegre kapasiteli DC UPS, birkaç dakikalık döngüsel arızaları engeller. Entegre arayüzü ile endüstriyel network'lere kolayca entegre edilebilir. Kapasite modülü bir elektronik anahtarlama ünitesi ile enerji depolama cihazını aynı muhafazada kombine eder ve böylece yerden çok kazandırır. Bakım gerektirmeyen çift katmanlı kapasitörler enerji depolama cihazları olarak kullanılır.

Modüller, uygulamaya bağlı olarak 1kJ, 4kJ, 8kJ ve 16kJ ile haberleşme arayüzlü veya arayüzsüz temin edilebilir.

TEKNİK DESTEK
DC UPS'inizin yapılandırılması

Eğitimlerimiz, DC UPS'iniz için donanım ve yazılımı nasıl yapılandıracağınız konusunda adım adım talimatlar sağlar.

Öğretici videolara git
PC'de DC UPS'in nasıl yapılandırılacağı konusunda öğretici videolar izleyen çalışan