Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB - Kesintisiz güç kaynağı
2906991

QUINT UPS, IQ Technology, USB, DIN rayı montajı , Vidalı bağlantı, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 5 A, şarj akımı: 1,5 A

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® ve USB arabirimleri kullanılarak mevcut ağlara kolay entegrasyon
Akıllı akü yönetim sistemi (BMS) sayesinde sağlık durumu (SOH) ve şarj durumu (SOC) değerlendirmesi
Akü kapasitelerinin ve teknolojilerinin otomatik olarak tanınması (VRLA-WTR, LI-ION)
Çıkış akımı ve geriliminin izlenmesi, ayrıca sistemin manüel bağlanması ve ayırılması
SFB teknolojisi, standart minyatür devre kesicileri seçime bağlı olarak olarak açtırır. Paralel bağlı yükler çalışmaya devam eder.