Dördüncü nesil yüksek performanslı QUINT POWER güç kaynakları yeni fonksiyonlarla yüksek sistem sürekliliği sağlar. Sinyal eşikleri ve karakteristik eğriler NFC arayüzü üzerinden ayarlanır.
QUINT POWER güç kaynağının eşsiz SFB teknolojisi ve önleyici fonksiyon denetimi uygulamanızın sürekliliğini arttırır.
QUINT4-PS/3AC/24DC/5
-
Güç kaynağı
2904620
Seçilebilir çıkış karakteristik eğrisine, SFB (Seçici Sigorta Açtırma) Technology özelliğine ve NFC arabirimine sahip primer anahtarlamalı QUINT POWER güç kaynağı, giriş: 3 faz, çıkış: 24 V DC/5 A. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Ürün Ayrıntıları
EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Onay kimliği: LR22472797TANK
Onay kimliği: TA21182MBV
Onay kimliği: 44621/B1 BVEAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764ABS
Onay kimliği: 26-0442641-PDAType approved
Onay kimliği: SI-SIQ BG 005/023DNV
Onay kimliği: TAA00001YDcCSAus
Onay kimliği: 70066458BIS Licence Document
Onay kimliği: R-41268801SEMI F47
Onay kimliği: SEMI F47cULus Listed
Onay kimliği: 20160420-E123528cULus Listed
Onay kimliği: E211944-A79-ULEAC
Onay kimliği: KZ7500651 0101 12535cULus Listed
Onay kimliği: 20160701-E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Güç kaynağı ile standart minyatür devre kesiciyi tetikleyebilir miyim?
Evet, standart minyatür devre kesiciler QUINT güç kaynağı ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Lütfen veri sayfasındaki SFB Technology bölümüne bakın.
Hangi güç rezervleri mevcut?
Sistem genişletme amacıyla sürekli statik boost, yük beslemesini 6,25 A ile destekler. Statik boost 40°C'ye kadar ortam sıcaklığında kullanılabilir.
QUINT POWER güç kaynağı, ağır yüklerin güvenilir bir şekilde çalışmaya başlaması için 10 A'ya kada...
Daha fazla görüntüle
Sistem genişletme amacıyla sürekli statik boost, yük beslemesini 6,25 A ile destekler. Statik boost 40°C'ye kadar ortam sıcaklığında kullanılabilir.
QUINT POWER güç kaynağı, ağır yüklerin güvenilir bir şekilde çalışmaya başlaması için 10 A'ya kadar dinamik boost sağlar. Yüke sağlanan bu geçici besleme, 60°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında maksimum 5 sn. sürer
Güç kaynağının giriş gerilimi izlenebilir mi?
Evet, "Giriş gerilimi OK" sinyali seçeneği, giriş gerilimi hatasını erken bir aşamada bildirmek için kullanılabilir. Bir şebeke arızası halinde, güç kaynağı yükü en az 34 ms boyunca beslemeye devam eder. Giriş gerilimindeki arıza, çıkış gerilimi düşm... Daha fazla görüntüle
Evet, "Giriş gerilimi OK" sinyali seçeneği, giriş gerilimi hatasını erken bir aşamada bildirmek için kullanılabilir. Bir şebeke arızası halinde, güç kaynağı yükü en az 34 ms boyunca beslemeye devam eder. Giriş gerilimindeki arıza, çıkış gerilimi düşmeden 10 ms önce sinyalle bildirilir, bu da bu bilginin daha yüksek seviye kontrolöre erken bir aşamada sağlandığı anlamına gelir.
Daha az görüntüleGüç kaynağının sıcaklığı izlenebilir mi?
Evet, "Sıcaklık OK" sinyali seçeneği, QUINT POWER güç kaynağı değer kaybı ile korunmadan önce yüksek sıcaklık sinyali verilebilir.
Sinyal kontakları nasıl kişiselleştirilebilir?
Sinyal kontakları, QUINT POWER güç kaynağı doğrudan konfigüratör üzerinden sipariş edilirken önceden ayarlanabilir. Alternatif olarak güç kaynağı daha sonra QUINT POWER yazılımı veya QUINT POWER uygulaması aracılığıyla da konfigüre edilebilir.
Güç kaynağının çıkış gerilimi nasıl kişiselleştirilebilir?
QUINT POWER güç kaynağı ön ayarlı çıkış gerilimi ile doğrudan sipariş edilebilir. Gerilim, alternatif olarak ön taraftaki butonlar kullanılarak veya QUINT POWER yazılımı ya da QUINT POWER uygulaması aracılığıyla ayarlanabilir.
Gerilim ayarı için kullanılan butonlar da devre dışı bırakılabilir mi?
Evet, ön taraftaki butonlar QUINT POWER yazılımı veya QUINT POWER uygulaması kullanılarak kilitlenebilir.