Arayüz dönüştürücüler, cihaz sunucuları ve ağ geçitleri – RS-232'den Ethernet'e

Cihaz sunucuları ve ağ geçitleri – RS-232'den Ethernet'e

RS-232, RS-422 ve RS-485 gibi seri arabirimleri protokol şeffaflığı ile Ethernet (RJ45) gibi diğer standartlara dönüştürmek için cihaz sunucularını kullanın. Ağ geçitleri ve protokol dönüştürücüler, çeşitli fieldbus ve Ethernet protokollerini (ör. PROFIBUS'tan PROFINET'e) dönüştürür; böylece eski seri cihazların ve fieldbus'ların modern Ethernet ağlarına kolay entegrasyonunu sağlarlar.

Çok portlu cihaz olarak seri cihaz sunucularının farklı versiyonları

Seri cihaz sunucuları: Versiyonlara genel bakış

Seri cihaz sunucuları

Seri cihaz sunucuları eski seri cihazların ve bus'ların modern Ethernet ağlarına entegrasyonunu sağlar.

Çoğu uygulama, barkod tarayıcılar ve yazıcılar gibi birbirine yakın birden çok seri cihazı içerir. Tüm cihazların Ethernet'e bağlanması gerekir. Bu durumda çok portlu dönüştürücü kontrol panosunda yer ve para kazandırır.

Ayrıca uygulama, farklı kullanıcıların tek bir dönüştürücü aracılığıyla farklı seri arayüzlerine erişmesine izin verecek şekilde özelleştirilebilir.

Avantajlarınız

  • Tümleşik web sunucu kolay kurulum ve konfigürasyon sağlar
  • Geniş çalışma sıcaklık aralığı (-40°C ila +70°C) ve tehlikeli bölge onayı cihazları tüm endüstriler için uygun hale getirir.
  • Kompakt tasarım sayesinde panoda daha az yer gerektirir
  • 256 bit AES şifreleme ve doğrulama mekanizmaları sayesinde cihazlara yetkisiz erişim önlenir
  • Genişletilmiş tanılama işlevlerine sahip seri bağlantı noktaları sayesinde kullanıcı sorunları hızlı ve kolay şekilde giderebilir
  • Windows sürücüleriyle sanal COM portlarının entegrasyonu özellikle çok portlu uygulamalarda istikrarlı yüksek performansı garantiler.

Yeni ürünler

DIN rayında IFS PROFIsafe gateway
MQTT edge gateway'i

IFS PROFIsafe gateway

Motor yol vericileriniz için emniyetli network

IFS PROFIsafe gateway, 15'e kadar motor yol vericinin kolay network entegrasyonunu sağlar. Motor yol vericilerinizin etkinleştirme girişlerini emniyetli şekilde değiştirin: Değerli I/O'ları kontrol seviyesinde kaydedin ve arayüz seviyesi için uygun maliyetli çözümü kullanın.

Temel özellikler

  • IFS cihazlarının PROFIsafe'e entegrasyonu
  • Güvenli dijital giriş ve çıkışlar
  • İlave dijital giriş ve çıkışlar
  • Trifaze motorlarda bireysel ve grup kapatma için fonksiyonel emniyet
  • Uygun maliyetli çözüm
  • Sadece 45 mm toplam genişlik

Avantajlarınız

  • Güvenli çıkışlarla motor yol vericilerin emniyetli kapatılması
  • Yalnızca 45 mm genişliğindeki kompakt tasarım sayesinde kontrol panosunda yerden tasarruf
  • İlave I/O'larla kolay genişletme seçenekleri
  • Otomasyon yazılımı veya clipx ENGINEER Cihaz Parametrelendirme Aracı vasıtasıyla hızlı konfigürasyon, durum izleme ve diyagnostik
  • Network adreslerini Interface sistemi (IFS) bus bağlantısıyla kaydedin

MQTT edge gateway'i

Modbus cihazlarını MQTT aracılarına bağlamak artık çok kolay

GW MQTT/MODBUS… gateway'iyle IoT ve endüstri̇yel kontrolörler arasındaki boşluğu doldurun. Gateway, Modbus client'lerini ve sunucularını seçtiğiniz yerel veya bulut aracısına bağlamak için basit bir arayüz sağlar.

Temel özellikler

  • Web tabanlı yönetim
  • Entegre Modbus client'i
  • MQTT Sparkplug etkin
  • Sınıf I, Div. 2, ATEX, IECEx
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +70°C

Avantajlarınız

  • Basit arayüz, programlama gerektirmeden konfigürasyonu hızlı ve kolay hale getirir.
  • Entegre Modbus client'i, kontrol ortamını bozmadan Modbus sunucularına doğrudan bağlanır.
  • Sparkplug, entegrasyonu basitleştiren ortak bir ad alanı ve yük çerçevesi sağlar.

Protokolden bağımsız seri cihaz sunucuları

PC ve seri cihazlarla sanal COM port uygulaması

Protokolden bağımsız seri cihaz sunucuları

GW DEVICE SERVER… seri cihaz sunucuları standart seri cihazları (genellikle RAW veya ASCII veri formatları) Ethernet network'lerine bağlamak için kullanılır. İster bir “sanal COM Port” ister yerel bir TCP veya UDP Ethernet cihazı olarak kullanılabilirler.

Protokol dönüştürücüler ve gateway'ler: Modbus/RTU, RAW, ve ASCII - Modbus/TCP ve EtherNet/IP™

ASCII protokollerinin Modbus veya EtherNet/IP™'ye entegrasyonu

Protokol dönüştürücüler ve gateway'ler: Modbus/RTU, RAW, ve ASCII - Modbus/TCP ve EtherNet/IP™

GW MODBUS TCP/RTU… serisi, Modbus/RTU veya Modbus/ASCII'yi Modbus/TCP'ye dönüştürmek için kullanılır. Bu yüksek performanslı modülleri, herhangi bir Modbus istemci/ sunucu kombinasyonu için yapılandırabilirsiniz.

GW MODBUS TCP/ASCII… serisi modüller; barkod tarayıcıları, ağırlık ölçekleri veya RFID etiketleri gibi cihazlardan gelen RAW veya ASCII seri dizileri Modbus protokolüyle iletir. Bu dizileri GW MODBUS EIP/ASCII ... serisi modülleri kullanarak EtherNet/IP ™'e dönüştürebilirsiniz

Protokol dönüştürücüler ve gateway'ler: Modbus - EtherNet/IP™ veya PROFINET

Herhangi bir Modbus cihazını EtherNet/IP™ protokolüne entegre eder

Protokol dönüştürücüler ve gateway'ler: Modbus - EtherNet/IP™ veya PROFINET

GW EIP/MODBUS… veya GW PN/MODBUS... serisi modülleri kullanarak Modbus sunucularını EtherNet/IP™ veya PROFINET protokolüne entegre edebilirsiniz. Bu, mevcut Modbus cihazlarını, yaygın olarak kullanılan Ethernet tabanlı EtherNet/IP™ veya PROFINET protokolüne entegre etmenizi sağlar.

MQTT Edge Gateway işlevselliği

MQTT kullanarak herhangi bir Modbus cihazını IIoT uygulamalarına entegre edin

Protokol dönüştürücüler ve ağ geçitlerigateway'ler: Modbus - MQTT

GW MQTT/MODBUS... serisiyle IoT ve endüstriyel kontrol sistemleri arasındaki boşluğu doldurun. Modbus client'lerini ve sunucularını yerel veya tercih ettiğiniz bulut aracısına bağlayın. Web tabanlı yönetim, programlama gerektirmeden konfigürasyonu basitleştirir. Varsayılan MQTT ve Sparkplug B desteği, IOT uygulamalarına entegrasyon için esneklik sağlar.

Gateway: HART - HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET, ve OPC UA

Ethernet üzerinden HART sinyallerine yüksek performanslı erişim

Gateway: HART - HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET, ve OPC UA

GW PL… serisi modüller bir ön modül ve maksimum beş genişleme modülünden oluşur. Bu modüller HART saha cihazlarının konfigürasyon ve izlemesini Ethernet network'leri üzerinden gerçekleştirir.

Ethernet, HART-IP, Modbus/TCP veya PROFINET üzerinden bağlanır. Modüler HART Ethernet gateway ile 40 cihaza kadar bağlantı yapabilirsiniz.

NAMUR Açık Mimari

NAMUR Açık Mimari

Ağ Geçidi: NAMUR Açık Mimari için HART'tan OPC UA'ya (NOA)

GW PL ETH/UNI ana istasyon, NAMUR Açık Mimari konseptine (NOA) uygun olarak OPC UA üzerinden haberleşir. Burada cihaz, diyagnostik ve işlem verilerini HART saha cihazlarından herhangi bir bulut sistemine iletmek için bir veri diyodu görevi görür.

Süreç verimliliği, toplanan verilerin analiz edilmesi ve işlenmesi yoluyla izlenir. Gerektiğinde, örneğin bakım siparişlerinin otomatik olarak oluşturulması için bilgi otomatik olarak ERP sistemine geri gönderilir. Bu yapılandırma, proses sistemlerini etkilemez veya tehlikeye atmaz.

Gateway'ler ve proxy sunucuları: INTERBUS'ten PROFINET'e

INTERBUS için proxy

Gateway'ler ve proxy sunucuları: INTERBUS'ten PROFINET'e

Bir INTERBUS uygulamasını PROFINET networküne entegre etmek istiyor musunuz? Öyleyse FL NP PND-4TX IB ideal çözümdür. İlgili programlama yazılımıyla cihazı kolaylıkla konfigüre edin. Kontrol panosundaki entegre switch'i kontrol sistemine bağlantı veya sahada seri bağlantı olarak kullanın.

Gateway'ler ve proxy sunucular: Network sınırlarının ötesinde PROFIsafe haberleşmesi

PROFIsafe proxy

Gateway'ler ve proxy sunucular: Network sınırlarının ötesinde PROFIsafe haberleşmesi

Eşsiz: Network sınırları boyunca tutarlı PROFIsafe haberleşmesi.

Phoenix Contact'ın PROFIsafe gateway'i iki PROFINET networkü arasında güvenli haberleşme sağlar. Bu, sistemler ve üreticiler arasında acil duruş konseptleri gibi fonksiyonel emniyeti uygulayabileceğiniz anlamına gelir.

Ethernet networkleri için endüstriyel zaman sunucuları

Ethernet networkleri için endüstriyel zaman sunucuları

Endüstriyel zaman sunucuları: GPS, GALILEO veya GLONASS özellikli Ethernet networkleri için zaman ve konum lokalizasyonu Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS

FL TIMESERVER NTP endüstriyel zaman sunucusu, Ethernet networkünde NTP protokolü aracılığıyla zaman bilgisinin kullanılabilir olmasını sağlar. Zaman, diğer NTP servislerinden bağımsız olarak ve internet bağlantısı olmadan GPS, GALILEO veya GLONASS üzerinden alınır. Entegre antenli ve PoE beslemesi olan sağlam IP68 muhafazasıyla, cihazı harici ortamda sorunsuz şekilde monte edebilirsiniz.

Ethernet HART gateway

Ethernet HART gateway

Ethernet HART gateway

Uygulamaya bağlı olarak, HART cihazlarından tüm dijital verilere seri RS-485 veya Ethernet tabanlı erişim mümkündür.

Ethernet HART gateway, 40 cihaza PROFINET, Modbus TCP/IP ve HART-IP erişimi sağlar. Her cihaz bağlantısının HART verilerini Ethernet üzerinden mümkün olduğunca hızlı iletmesini sağlayan kendi HART master sistemi vardır.

Modbus TCP/IP ağı kullanılırken dört dijital giriş ve dört dijital çıkış sağlamak mümkündür.