Ürün listesi Retrofit akım trafoları

Filtre

12 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Akım trafosu - PACT RCP-4000A-1A-D95 - 2904921

2 bileşenden oluşan set: 1 A ölçüm transdüseri ve bir Rogowski bobin, uzunluk 300 mm. Takıldığında ölçme bobinin çapı 95 mm. Rogowski bobini güç raylarında ve güç hatlarında AC akımı ölçmek için kullanılır.

Akım trafosu - PACT RCP-4000A-1A-D140 - 2904922

2 bileşenden oluşan set: 1 A ölçüm transdüseri ve bir Rogowski bobin, uzunluk 450 mm. Takıldığında ölçme bobinin çapı 140 mm. Rogowski bobini güç raylarında ve güç hatlarında AC akımı ölçmek için kullanılır.

Akım trafosu - PACT RCP-4000A-1A-D190 - 2904923

2 bileşenden oluşan set: 1 A ölçüm transdüseri ve bir Rogowski bobin, uzunluk 600 mm. Takıldığında ölçme bobinin çapı 190 mm. Rogowski bobini güç raylarında ve güç hatlarında AC akımı ölçmek için kullanılır.

Akım trafosu - PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - 2906231

Güç raylarında ve güç hatlarında AC akım ölçümü için vidalı bağlantı teknolojisine ve 300 mm uzunluğunda/95 mm çapında bir Rogowski bobinine sahip 4-yollu bir sinyal çeviriciden oluşan set.
Sinyal çevirici çıkış tarafında 8 farklı standart sinyalin çıkışını yapar ve bir şalterleme çıkışına sahiptir.

Akım trafosu - PACT RCP-4000A-1A-D95-5M - 2910325

2 bileşenden oluşan set: 1 A ölçüm transdüseri ve bir Rogowski bobin, uzunluk 300 mm. Takıldığında ölçme bobinin çapı 95 mm. Rogowski bobini güç raylarında ve güç hatlarında AC akımı ölçmek için kullanılır.

Akım trafosu - PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - 2910326

2 bileşenden oluşan set: 1 A ölçüm transdüseri ve bir Rogowski bobin, uzunluk 300 mm. Takıldığında ölçme bobinin çapı 95 mm. Rogowski bobini güç raylarında ve güç hatlarında AC akımı ölçmek için kullanılır.

Akım trafosu - PACT RCP-4000A-1A-D190-10M - 2910327

2 bileşenden oluşan set: 1 A ölçüm transdüseri ve bir Rogowski bobin, uzunluk 600 mm. Takıldığında ölçme bobinin çapı 190 mm. Rogowski bobini güç raylarında ve güç hatlarında AC akımı ölçmek için kullanılır.

Akım trafosu - PACT RCP-4000A-UIRO-D140 - 2906232

Güç raylarında ve güç hatlarında AC akım ölçümü için vidalı bağlantı teknolojisine ve 450 mm uzunluğunda/140 mm çapında bir Rogowski bobinine sahip 4-yollu bir sinyal çeviriciden oluşan set.
Sinyal çevirici çıkış tarafında 8 farklı standart sinyalin çıkışını yapar ve bir şalterleme çıkışına sahiptir.

Akım trafosu - PACT RCP-4000A-UIRO-D190 - 2906233

Güç raylarında ve güç hatlarında AC akım ölçümü için vidalı bağlantı teknolojisine ve 600 mm uzunluğunda/190 mm çapında bir Rogowski bobinine sahip 4-yollu bir sinyal çeviriciden oluşan set.
Sinyal çevirici çıkış tarafında 8 farklı standart sinyalin çıkışını yapar ve bir şalterleme çıkışına sahiptir.

Akım trafosu - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - 2906234

Güç raylarında ve güç hatlarında AC akım ölçümü için Push-in bağlantı teknolojisine ve 300 mm uzunluğunda/95 mm çapında bir Rogowski bobinine sahip 4-yollu bir sinyal çeviriciden oluşan set.
Sinyal çevirici çıkış tarafında 8 farklı standart sinyalin çıkışını yapar ve bir şalterleme çıkışına sahiptir.

12 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat