Data kabloları
Sinyaller, veriler ve güç için kablolar ve hatlar
İster sinyal ve güç iletimi, ister ağlar ve bus sistemleri için olsun, konnektörlerinizi kendiniz monte edebilirsiniz. Hazır kablo versiyonlarını kullanın. Phoenix Contact, saha montajı için eksiksiz ürün gamına ek olarak bakır ve fiber optik tabanlı veri kabloları, hibrit kablolar, sinyal kabloları ve güç kabloları sunar. Fotovoltaikler, güç depolama sistemleri ve metre bazında kablolara yönelik çözümler ürün portföyünü tamamlar.
Avantajlarınız
- Farklı konnektör tipleri ve kablo kaliteleri ile geniş uygulama yelpazesi
- Kontrol panosundan saha seviyesine istikrarlı kablolama
- IP65/IP67/IP68 koruma sınıfına kadar güvenilir sızdırmazlık
- 1'lik adetlerden itibaren müşteriye özel versiyonlarla mükemmel uyumlu kablolama
- Dünya çapındaki üretim lokasyonlarıyla yüksek bulunabilirlik
Yeni ürünler
Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.
Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.
Özel kablo düzeninizi yapılandırın
IP6x ortamında veya kontrol panosu uygulamalarında sinyal, veri ve güç iletimi için kablo bağlantınızı yapılandırın. Serbestçe seçilebilen kablo boyları ve kablo uçları kişiye özel kablo sistemlerini mümkün kılar.
Güvenilir sensör/aktüatör kablolaması için sinyal ve güç kabloları
Sinyal ve güç aktarımı için monte edilmiş kabloları kullanarak sensör ve aktüatörlerin bağlantısını sahada hızlı ve kolay şekilde yapın.
- M8'den M40'a ve 1/2" ve 7/8" arası boyutlar
- Çeşitli versiyonlar ve kablo kaliteleri arasından seçim yapın
- Bir konnektörde 17 pine kadar
- Advanced Shielding Technology ile korunmuş güvenilir ekranlama
Tüm yaygın network'ler ve fieldbus'lar için veri kabloları
Endüstriyel olarak montajlanmış veri kablolarını kullanarak verileri güvenli ve güvenilir şekilde iletin.
- 40 Gbps'ye kadar veri iletimi
- Cihaz bağlantısı, kontrol panosu kablolaması ve saha kablolaması için çözümler
- Portföy M8, M12 ve RJ45'ten USB, HDMI ve D-SUB'a, koaksiyel ve fiber optik bağlantılara ve ayrıca Single Pair Ethernet kablolamasına kadar uzanır.
- Çok farklı tasarımlar, kodlamalar ve pin atamaları
İletişim arabirimleri ve motor bağlantıları için hibrit kablolar
M12, M23 ve M40 boyutlarında tek bir konnektörde veri sinyallerini ve gücü iletin.
- Standart veya müşteriye özel tasarımlarda önceden birleştirilmiş kablolar
- Bir veya iki uçta kalıplanmış plastik
- Ayarlanabilir kablo çıkış yönüne sahip açılı M23 tasarımı
Elektrik tesisatları için montaj kabloları
Çok telli montaj kabloları, IEC 61535'e göre modern elektrik tesisatlarına olanak tanır. Spesifikasyonlara uygun konfigürasyon, montaj ve uygun markalama montajı basitleştirir.
- 0,5 - 6,0 mm² kablo kesiti
- 6 ila 21 mm harici kablo çapı
- 2- ila 5-kut. konnektörler
DC kablolama için PV kabloları
SUNCLIX serisi fotovoltaik kablolar, ticari ve endüstriyel trafo merkezlerindeki çatı sistemlerinde güvenli çalışma için PV projenizin tüm fonksiyon öğelerini PV panelinden invertöre güvenli ve tutarlı şekilde bağlar.
- 2,5 - 10 mm² kablo kesiti
- Kişiselleştirilmiş montaj
- Benzersiz pin konnektör yapısı
E-mobilite için şarj kabloları
CHARX connect AC ve DC şarj kabloları, elektrikli araçların 500 kW'a kadar mod 3 ve hızlı şarj edilmesini sağlar. Şarj konnektörleri tip 1, tip 2 ve GB/T için mevcuttur. Yüksek güvenlik, güvenilirlik, dayanıklılık, şık ve son derece ergonomik tasarımlarıyla öne çıkarlar.
Müşteriye özel kablo sistemleri
Çok çeşitli tasarım, kodlama ve pin atamaları ile uygulamanıza özel kablolar oluşturun.
- Veri, sinyal ve güç iletimi için tüm standart kablolar ve konnektörler
- Makine imalatı ve sistem mühendisliği, altyapı, rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerji uygulamalarına özel çeşitli hizmetler
Bakır ve fiber optik uygulamaları için metre bazında kablolar
Metre olarak satılan kablolarımızla farklı uygulamalar gerçekleştirin. Kablolamayı özel gereksinimlerinize göre tasarlayın.
- Çok yönlü kablo tipleri
- Özel kablo uzunlukları
- Montajsız konnektörlerle
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology Tümüyle korumalı ekranlama
Advanced Shielding Technology montajlı konnektörler için yenilikçi ekranlama konseptidir. Sıvı metal, üretim sürecinde kablo ekranını tümüyle çevreler ve tam korumalı güvenilir bir ekran bağlantısını garanti eder. Böylece zorlu çevresel etkiler altında bile veri, sinyal ve güç iletiminin kalitesini artırabilirsiniz. Modern fabrika otomasyonunda geleceğe hazır kablolamaya güvenin.