Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

Fotovoltaik konnektörler

Fotovoltaik konnektörler

Saha montajı için Phoenix Contact konnektörleri, fotovoltaik sistemlerin kablajı için idealdir. İster AC veya DC, ister yuvarlak veya dikdörtgen olsun: Solar konnektörler, geniş kapsamlı gereksinimleri karşılar. Cihaz konnektörleri, PCB bağlantı teknolojisi ve aksesuarlar, portföyü tamamlar.

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Konnektör
PV-C4M-S 6-16 (-) - Konnektör
1284632

Konnektör, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 6 mm2, maks. iletken kesiti: 16 mm2, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 60 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Kontak türü: Pin, min. kablo çapı: 5,5 mm, maks. kablo çapı: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - Konnektör
PV-C4F-S 6-16 (+) - Konnektör
1284634

Konnektör, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 6 mm2, maks. iletken kesiti: 16 mm2, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 60 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Kontak türü: Dişi, min. kablo çapı: 5,5 mm, maks. kablo çapı: 10 mm

Avantajlarınız

  • Yenilikçi hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde sahada hızlı ve kolay kablo bağlantısı
  • Kolay kablolama: özel alet gerektirmeyen montaj
  • TÜV onaylı komponentler sayesinde kalıcı ve güvenilir bağlantı
  • Çeşitli kablo kesitlerine yönelik çözümler sayesinde yüksek esneklik
  • İstikrarlı bağlantı çözümleri sayesinde PV sistemlerin geleceğe dönük kablolaması
AC bağlantı teknolojisi

AC bağlantı teknolojisi

PRC serisi AC bağlantı teknolojisi

PV sistemlerinizin AC tarafı için her performans sınıfına yönelik geniş bir bağlantı teknolojisi ürün yelpazesi parmaklarınızın ucunda. Bu portföy 1 ve 3 fazlı cihazlar için yuvarlak ve dikdörtgen konnektörler artı panel geçiş klemensleri ve ilgili aksesuarlardan oluşur.

  • 690 V'a kadar gerilim
  • 70 A'e kadar akım
  • 1,5 - 16 mm² kablo kesiti
  • Vidalı ve krimp bağlantı
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
DC bağlantı teknolojisi

DC bağlantı teknolojisi

DC bağlantı teknolojisi

Panel geçişler, konnektörler ve kapsamlı aksesuarlar: Yenilikçi ve güvenilir DC bağlantı teknolojisi, PV panellerinin, cihaz bağlantı kutularının ve invertörlerin kablolama işini basitleştirir.

  • 65 A'e kadar akımlar
  • 1500 V'a kadar gerilimler
  • 2,5 mm² ila 16 mm² kablo kesiti

Fotovoltaik sistemler için SUNCLIX konnektörler

Güneş panellerini bağlamak için SUNCLIX konnektörler
Bir serada fotovoltaik uygulamalar için konnektörler
Bir fotovoltaik sistemde DC dağıtıcı
Güneş panellerini bağlamak için SUNCLIX konnektörler

Phoenix Contact'ın SUNCLIX konnektörleri otomasyonlu prosesi destekler. Gümüş kaplı kontaklar uzun süreli kullanımda düşük kontak direnci değerleri sağlar.

Krimp bağlantılı konnektörler, 40 A'e (TÜV)/50 A'e (UL) kadar akımlar ve 1.500 V'a (TÜV/UL) kadar gerilimler için tasarlanmıştır.

Bir serada fotovoltaik uygulamalar için konnektörler

DC geçmeli konnektörlerin yenilikçi yaylı bağlantısı, 2,5 - 16 mm² kabloları özel aletler olmadan güvenilir ve emniyetli şekilde bağlamanızı sağlar. Bu sahada hızlı ve kolay montaj sağlar.

Bir fotovoltaik sistemde DC dağıtıcı

Y dağıtıcılarımız ve string sigortalarımız, fotovoltaik sistemlerin kablajında daha da fazla esneklik sağlar. Sadece bir string kablosuyla bitişik stringleri kolay ve ekonomik şekilde bağlantı noktasına yönlendirin.

Dış string sigortalarıyla cihazlarınızı koruyun, ısı yönetiminin ve küçük cihaz boyutunun avantajlarından yararlanın.

Video: SUNCLIX konnektörler – fotovoltaik sistemlerin kablolanması
Fotovoltaik sistemleri kolay ve güvenilir kablolayın YouTube

SUNCLIX: Kolay montaj, güvenli işletim

SUNCLIX ile, PV modülünden invertöre kadar güvenilir kablolama yapabilirsiniz. Bu videoda siyah solar fişlerin avantajları hakkında bilgi edinin.

Video: PRC serisi evrik ve açılı dairesel konnektörler
PRC serisi evrik ve açılı dairesel konnektörler YouTube

PRC: Yüksek koruma sınıfına sahip dayanıklı güç konnektörleri

PRC montaj sistemi, zorlu ortam koşullarında bile 35 A'e kadar iki yönlü güç iletimi sağlar.

E-bülten
Bir bakışta PV portföyü

Fotovoltaik panelleriniz, invertörleriniz veya tüm fotovoltaik sisteminiz için güvenilir ve yenilikçi bağlantı teknolojisi mi arıyorsunuz? O halde doğru yerdesiniz.

E-bülteni açın
Fotovoltaik konnektörler ürün portföyü
Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.