Fotovoltaik uygulamalar için konnektörler Phoenix Contact, fotovoltaik sistemlerde kablolama için tek bir kaynaktan tutarlı ve kapsamlı bir çözüm sunar. Kaliteli ve koordine edilmiş SUNCLIX komponentleri montajı basitleştirir ve yatırımcılar, planlamacılar, montörler ve operatörler için istikrarlı enerji üretimi ve temini sağlar.

Bir güneş parkında güneş panelleri için fotovoltaik konnektörleri bağlayan bir çalışan

Avantajlarınız

  • Hatalı eşleşmeyi önleyen benzersiz SUNCLIX bağlantı teknolojisi sayesinde yüksek yatırım ve işletme güvenliği
  • Su geçirmez malzemeler ve minimum kontak dirençli yüksek kaliteli kontaklarla kararlı enerji üretimi
  • İstikrarlı, tek elden AC ve DC bağlantı çözümleri sayesinde basit tasarım, satın alma ve depolama süreçleri
    2,5 mm² - 16 mm² kesitli kablolar için benzersiz SUNCLIX yaylı bağlantısı sayesinde hızlı ve güvenilir saha kablolaması
  • Mikro invertörler ve binaya entegre fotovoltaikler (BIPV) için uygulamaya özel bağlantı sistemleriyle yeni pazar potansiyelleri
PV paneller için bağlantı çözümleri

Etkin PV panel kablolaması

PV paneller için uygun maliyetli bağlantı çözümlerini keşfedin ve uygulayın.

Cihaz bağlantı ekipmanı ve saha konnektörleri

Fotovoltaik cihazları güvenilir şekilde bağlar

Dizi kombine kutuları ve invertörler için AC ve DC bağlantı çözümlerinden yararlanın.

SUNCLIX fotovoltaik konnektörlerle panelden invertöre kadar güvenilir kablolama

Panelden invertöre kablolama için SUNCLIX Fotovoltaik konnektörler
SUNCLIX fotovoltaik konnektör YouTube
E-bülten
Bir bakışta PV portföyü

Fotovoltaik panelleriniz, invertörleriniz veya tüm fotovoltaik sisteminiz için güvenilir ve yenilikçi bağlantı teknolojisi mi arıyorsunuz? O halde doğru yerdesiniz.

E-bülteni açın
Çeşitli fotovoltaik konnektörlere genel bakış