PV-FT-CCF-6-R1000 - Krimp kontak
1704931

Krimp kontak, seri: SUNCLIX, Dişi, sarmal, nominal akım: 40 A, iletken kesiti: 6 mm2 ... 6 mm2, kontak malzemesi: Cu

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek kaliteli malzemeler, yüksek derecede güvenilirlik ve uzun vadeli kararlılık sağlar
Kanıtlanmış, düşük kayıplı SUNCLIX kontaklar sayesinde maksimum sistem verimliliği
Uluslararası onaylar dünya çapında kullanımı olanaklı kılar