Sertifika
Ürün gamı
Nominal akım
Geçmeli konnektör kurulumu, Ürün kapsamı: PRC 35, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 12 mm, maks. kablo çapı: 16 mm. Aletle çıkarılan versiyon
Geçmeli konnektör kurulumu, Ürün kapsamı: PRC 35, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 16 mm, maks. kablo çapı: 21 mm. Aletle çıkarılan versiyon
Geçmeli konnektör kurulumu, Ürün kapsamı: PRC 35, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 8 mm, maks. kablo çapı: 12 mm. Aletle çıkarılan versiyon
Geçmeli konnektör kurulumu, Ürün kapsamı: PRC 35, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 8 mm, maks. kablo çapı: 21 mm. Aletle çıkarılan versiyon
Geçmeli konnektör kurulumu, Ürün kapsamı: PRC 35, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 5, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 8 mm, maks. kablo çapı: 12 mm. Aletle çıkarılan versiyon
Geçmeli konnektör kurulumu, Ürün kapsamı: PRC 35, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 5, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 12 mm, maks. kablo çapı: 16 mm. Aletle çıkarılan versiyon
Geçmeli konnektör kurulumu, Ürün kapsamı: PRC 35, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 5, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 16 mm, maks. kablo çapı: 21 mm. Aletle çıkarılan versiyon
Geçmeli konnektör kurulumu, Ürün kapsamı: PRC 35, Kuplör geçmeli konnektörü, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 5, min. iletken kesiti: 1,5 mm², maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Dişi, min. kablo çapı: 8 mm, maks. kablo çapı: 21 mm. Aletle çıkarılan versiyon
PRC test fişi, 2000 takma döngüsü, elle serbest bırakılabilir, siyah, 5-kut., 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, 8 mm ... 21 mm dış çaplı kablolar için vidalı bağlantı ile.
PRC test fişi, 2000 takma döngüsü, siyah, elle serbest bırakılabilir, 3-kut., 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, 8 mm ... 21 mm dış çaplı kablolar için vidalı bağlantı ile.
"$pageName"