WMTB HF (55X15)R GN - Kablo etiketi
0804980

Kablo etiketi, Rulo, yeşil, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: ≥ 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1000, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 55 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

WMTB HF ... kablo etiketleri harici ve dahili kablo etiketlemesi ve gruplamasında kullanılır
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketler halojen içermeyen bir malzemeden yapılmıştır.
Çok esnek malzeme, iletken ve kablolara adapte olur.