UTWE 6-2/13
-
Test klemens dizisi
3069662
Test klemens dizisi, nom. gerilim: 400 V, bağlantı sayısı: 26, pin sayısı: 13, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Test klemens dizisi |
Kutup sayısı | 13 |
Pin aralığı | 8,2 mm |
Bağlantı sayısı | 26 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 13 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,31 W |
Aşırı gerilim testi | 5 kV |
Nominal kesit | 6 mm² |
1 kat | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M4 |
Sıkma torku | 1,5 ... 1,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
İç silindirik gösterge | A5 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 10 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Maksimum yük akımı | 30 A (10 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 400 V AC/DC |
Nominal kesit alanı | 6 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 138,6 mm |
Yükseklik | 81 mm |
Derinlik | 56,5 mm |
Pin aralığı | 8,2 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 4,8 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 4 mm² | 300 A |
500 A | |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
Test kuvveti set değeri | 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 0.2 mm2/0.2 kg |
6 mm2/1.4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
Yaşlanma | |
Sıcaklık çevrimleri | 192 |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 3,12g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 30g |
Şok süresi | 18 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | Duvara montaj |
Ürün numarası | 3069662 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE6 |
Ürün Kodu | BE6112 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356888424 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 437 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 99,99 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: Uygulanabilir Değil) |
SCIP | 33d4e430-e245-4a81-bf1c-1ea3978a17e4 |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 3-8 - Geçmeli köprü 3030297
-
FBS 4-8 - Geçmeli köprü 3030307
-
FBS 5-8 - Geçmeli köprü 3030310
-
FBS 6-8 - Geçmeli köprü 3032470
-
FBS 10-8 - Geçmeli köprü 3030323
-
FBS 1/3-8 - Geçmeli köprü 3032363
-
FBS 1/4-8 - Geçmeli köprü 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Geçmeli köprü 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Geçmeli köprü 3032402
-
FBSR 16-8 - Geçmeli köprü 3033816
-
FBS 2-8 CT - Geçmeli köprü 3033830
-
FBS 3-8 CT - Geçmeli köprü 3033831
-
FBS 4-8 CT - Geçmeli köprü 3033832
-
FBS 10-8 CT - Geçmeli köprü 3033833
-
FBS 2-8 BU - Geçmeli köprü 3032567
-
FBS 3-8 BU - Geçmeli köprü 3032570
-
FBS 4-8 BU - Geçmeli köprü 3032583
-
FBS 5-8 BU - Geçmeli köprü 3032596
-
FBS 6-8 BU - Geçmeli köprü 3032677
-
FBS 10-8 BU - Geçmeli köprü 3032606
-
FTPR-2/13 - Test fişi 3001691
-
FTP-2/13 - Test fişi 3001715
-
FBP-2/13 - Kör tapa 3069884
-
AP RSC-T - Profil kapak 3059139
-
APH-UTWE 6-2 - Profil kapak taşıyıcı 3069057
-
PC-UTWE-TRI - Kodlama profili 3069897
-
FTP-2/2 SERVICE - Test fişi 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Test fişi 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Test fişi 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Test fişi 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Test fişi 3069469
-
PAI-4-N GY - Test adaptörü 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Test adaptörü 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Test adaptörü 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Test adaptörü 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Test adaptörü 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Test adaptörü 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Test adaptörü 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Test adaptörü 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Test adaptörü 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Test adaptörü 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Test adaptörü 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Test adaptörü 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Test adaptörü 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Test adaptörü 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Test adaptörü 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Test adaptörü 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Test adaptörü 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Test adaptörü 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Test fişi dizisi 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Test fişi dizisi 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Test fişi dizisi 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Test fişi dizisi 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Test fişi dizisi 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Test fişi dizisi 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Test fişi dizisi 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Test fişi dizisi 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Test fişi dizisi 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Test fişi dizisi 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1052002
-
ZB 8 CUS - Etiket şeridi 0825011
-
UC-TM 8 - Klemens etiketleri 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Klemens etiketleri 0824597
-
UCT-TM 8 - Klemens etiketleri 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Klemens etiketleri 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Klemens etiketleri 0828295
-
US-TM 100 - Klemens etiketleri 0829255
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Tornavida 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Tornavida 1212588
Avantajlarınız
Modüler, kompakt test klemens dizileri sayesinde yerden tasarruf edilir
Uygun modüler tasarım ve standart CLIPLINE complete aksesuarlar sayesinde düşük giderli
Öncü ve otomatik trafo kısa devreli maksimum güvenlik
Entegre edilmiş dayanıklı anahtar en zor gereksinimler için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından, çok fazla çalıştırıldığında dahi, sinyal akımlarının güvenli olarak aktarılmasını sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018