cULus Listed
Onay kimliği: E353282Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 14 - 6 |
Sigorta taşıyıcı, sigorta tipi: 60269-6 uyarınca gPV 10,3 x 38 mm, nom. gerilim: 1000 V DC, nominal akım: 20 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit: 1,5 mm2- 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah
Ürün tipi | Sigortalı klemens |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4 W |
Sigorta | 60269-6 uyarınca gPV 10,3 x 38 mm |
LED gerilim aralığı | 400 V DC ... 1000 V DC |
Maksimum güç kaybı | 3 W (Sigorta) |
LED gerilim aralığı | 400 V DC ... 1000 V DC |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 10 mm² |
Nominal kesit AWG | 6 |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60269-1 / -2 |
İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Kesit AWG | 14 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 1,5 mm² ... 16 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 14 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Nominal akım | 20 A (akım kullanılan sigorta tarafından belirlenir) |
Maksimum yük akımı | 20 A (akım kullanılan sigorta tarafından belirlenir) |
Nominal gerilim | 1000 V DC (gerilim kullanılan sigorta tarafından belirlenir) |
Nominal kesit alanı | 10 mm² |
Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 10 mm² |
İletken kesiti, tek telli [AWG] | 16 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 4 mm² ... 10 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Genişlik | 17,6 mm |
Yükseklik | 87 mm |
NS 35/7,5'te derinlik | 63 mm |
NS 35/15'te derinlik | 70,5 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | IIIa |
Yalıtım malzemesi | PA |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 85 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 55 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60269-1 / -2 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Ürün numarası | 3062143 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | BE2 |
Ürün Kodu | BE2234 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356724739 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 54,84 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 54,84 g |
Gümrük tarife no | 85369095 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |