UT 2,5-3L BU - Çok katlı klemens
3002389

Çok katlı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 19 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Fonksiyonu milleri her düzeyde sağlanmış olması nedeniyle, tüm potansiyel dağıtım görevleri hızlı bir şekilde uygulanabilir
Net bir bakış için, her bir terminal noktası büyük yüzey etiketleme destekler
Çok yüksek yoğunluklu kablolama kompakt üç katlı klemensler ile elde edilir
Demiryolu uygulamaları için test edildi