DNV
Onay kimliği: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-63061_M1Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Fabrika kablolaması | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
C | ||||
Fabrika kablolaması | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
LR
Onay kimliği: LR24100022TAVDE çizim onayı
Onay kimliği: 40013658Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Onay kimliği: KEMA04ATEX2048UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 |
cUL Onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950IECEx
Onay kimliği: IECEx KEM 06.0027UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 |
UL onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |