ST 10 BU - Geçiş klemensi
3036123

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 57 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

CLIPLINE komple sistem köprülemeyi düşürmek için esnek seçenekler "CLIPLINE tam modüler klemens sistemi için Aksesuarlar" bulunabilir
Çift köprü mili bireysel zinciri köprü değil, aynı zamanda daha küçük kesitli yaylı klemens için köprüleme azaltma sağlar
Demiryolu uygulamaları için test edildi