Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

STTB 2,5 BU - Çift katlı yaylı klemens
3031283

Çift katlı yaylı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 22 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Maksimum yer tasarrufu için kompakt tasarım
Demiryolu uygulamaları için test edildi