Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

UKK 5-HESILED 24 (5X20) - Sigortalı klemens
3026654

Sigortalı klemens, sigorta tipi: Cam / seramik / ..., sigorta tipi: G / 5 x 20, nom. gerilim: 24 V, nominal akım: 32 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit:  0,2 mm2- 4 mm2, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

LED'li yan panelli sürümler
Kompakt çift katlı sigortalı klemens