Faydalı bilgiler
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
EBS 3- 8 - Tarak köprü
EBS 3- 8
-
Tarak köprü
3118148
Tarak köprü, pin aralığı: 8 mm, pin sayısı: 3, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Tarak köprü
Kutup sayısı
3
Pin aralığı
8 mm
Ölçüler
Pin aralığı
8 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
Malzeme
Bakır
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Yalıtım malzemesi
PA
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 105 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Montaj
Montaj tipi
Vidalı montaj
Ticari Veriler
Ürün numarası
3118148
Ambalaj birimi
50 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z2X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918092894
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
3,156 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
2,94 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489