UK 10 N BU - Geçiş klemensi
3005086

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 57 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

UK ... serisinde tüm evrensel terminal blokları standart olarak IEC / EN 60.079 göre Ex e alanında da kullanılabilir
Ex onay için ilgili EC tipi inceleme numaraları teknik bağlantı veriler bulunabilir