CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: NL-83812Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CCA
Onay kimliği: NTR-NL 3069Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | - 4 |
KEMA-KEUR
Onay kimliği: 71-125614Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 40 A |
DNV
Onay kimliği: TAE00001CTcUL Onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |
GL
Onay kimliği: 98876-96 HHNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II bölüm sertifikası | 690 V | 32,5 A | - 4 |
UL onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |