EB 3- 6 - Tarak köprü
EB 3- 6
-
Tarak köprü
0201142
Tarak köprü, pin aralığı: 6,2 mm, pin sayısı: 3, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Tarak köprü
Kutup sayısı
3
Pin aralığı
6,2 mm
Ölçüler
Pin aralığı
6,2 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
Malzeme
CuZn (nikel kaplama)
Yalıtım malzemesi
PA
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 105 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Montaj
Montaj tipi
Vidalı montaj
Ticari Veriler
Ürün numarası
0201142
Ambalaj birimi
100 pc
Minimum sipariş miktarı
100 pc
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z2X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918098865
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,68 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,665 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,022 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
DFK 4
-
Panel geçiş klemensi
0708357
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı