Panel geçiş klemensi - DFK 4
0708357

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Lehim/Üzerine kaymalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 18 A, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 90 °, genişlik: 6,2 mm, renk: gri


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Panel beslemeli bağlantı kutusu
Kutup sayısı 1
Genişlik 6 mm
Bağlantı sayısı 2
Satır sayısı 1
Potansiyel sayısı 1
İzolasyon karakteristikleri
Aşırı gerilim kategorisi III
Kirlilik sınıfı 3

Nominal akım IN 17,5 A
Nominal gerilim UN 400 V
Kirlilik sınıfı 3
Nominal gerilim (III/3) 400 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV

Bağlantı teknolojisi
Nominal kesit alanı 4 mm²
İletken bağlantısı exterior
Bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
Kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü 90 °
İletken kesiti, tek telli 0,2 mm² ... 6 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,2 mm² ... 4 mm²
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,25 mm² ... 4 mm²
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan 0,5 mm² ... 2,5 mm²
İç silindirik gösterge A4
Kablo soyma uzunluğu 8 mm
Tork 0,6 Nm ... 0,8 Nm
İletken bağlantısı interior
Bağlantı yöntemi Lehim/Üzerine kaymalı bağlantı
Kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü 0 °
İletken kesiti, tek telli 0,2 mm² ... 1,5 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,2 mm² ... 1,5 mm²
İç silindirik gösterge A4
Kablo soyma uzunluğu 8 mm
Tork 0,6 Nm ... 0,8 Nm

Plaka kalınlığı 1,5 mm

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri kalay kaplı
Malzeme verisi - muhafaza
Muhafaza rengi gri (7042)
İzolasyon malzemesi PA
İzolasyon malzeme grubu I
IEC 60112'ye göre CTI 600
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2

Güvenlik notu
Güvenlik notu • Ürünü yalnızca kalifiye elektrik personeli takabilir ve işletebilir.
Tehlikeyi tanımak ve önlemek için, kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
• Burada sağlanan teknik verilere uyun ve "İndirilenler" altında listelenmiş dokümanları referans alın. İndirme alanı, örneğin montaj talimatları, teknik çizimler ve 3D veriler gibi önemli bilgiler içerir.
• Kablo giriş kanalı şok korumalı değildir. Klemensi kesinlikle güç altındayken bağlamayın veya bağlantısından ayırmayın. Şok korumasını emniyet altına almak için gerekli önlemleri alın.

Boyutlu çizim
Genişlik 6,2 mm
Yükseklik 24 mm
Uzunluk 39,5 mm
Genişlik 6 mm
Plaka kalınlığı 1,5 mm
Dış boyutlar
Yükseklik_dış 22,6 mm
Uzunluk_dış 21,2 mm
İç ölçüler
Yükseklik_iç 19,3 mm
Uzunluk_iç 16,8 mm

İletken hasarı ve gevşemesi için test
Spesifikasyon IEC 60947-7-1:2009-04
Sonuç Testi geçmiştir
Çekme testi
Spesifikasyon IEC 60947-7-1:2009-04
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer 0,2 mm² / sabit / > 10 N
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N
6 mm² / sabit / > 80 N
4 mm² / çok damarlı / > 60 N

Sıcaklık artış testi
Spesifikasyon IEC 60947-7-1:2009-04
Gereksinim sıcaklık artış testi Sıcaklık artışı ≤ 45 K
Kısa süreli dayanım akımı
Spesifikasyon IEC 60947-7-1:2009-04
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | 1. İzolasyon koordinasyonu
Spesifikasyon IEC 60947-7-1:2009-04
İzolasyon malzeme grubu I
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 600
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 400 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 5 mm

Titreşim testi
Spesifikasyon IEC 60068-2-6:2007-12
Frekans 10 - 150 - 10 Hz
Süpürme hızı 1 oktav/dk
Büyüklük 0.35 mm (10 - 60.1 Hz)
Süpürme hızı 5g (60,1 - 150 Hz)
Her eksen için test süresi 2,5 h
Kızgın tel testi
Spesifikasyon IEC 60695-2-11:2014-02
Sıcaklık 960 °C
İfşa süresi 30 s
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (Akım taşıma kapasitesine/zayıflama eğrisine bağlı olarak)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 0708357
Ambalaj birimi 50 pc
Minimum sipariş miktarı 50 pc
Satış Kodu AA1
Ürün Kodu AA1ABC
Katalog Sayfası Sayfa 639C-1-2013
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918004620
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 4,867 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4,867 g
Gümrük tarife no 85369010
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-11.0 27141134

ETIM

ETIM 8.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19900730
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
250 V 15 A 30 - 10
Kullanım grubu D
150 V 15 A 30 - 10

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj