FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel
2904933

Patch panel, ince tasarım genişliği, genişletilmiş sıcaklık aralığı, iki RJ45 jak, 1:1 atama, çok yönlü ekran, CAT5, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

CAT5e
DIN rayına montaj
10/100 Mbps
RJ45 kablosu için kolay ve uygun bir uzatma
1:1 Bağlantı
Genişletilmiş sıcaklık aralığı (-40 °C ... 85 °C)
IEEE 802.3bt, tip 4 uyarınca PoE-uyumlu
İnce tasarım