RIFLINE complete ürün gamındaki geçmeli elektromekanik ve katı hal röleleri ve taban, UL 508 uyarınca tanınmış ve onaylıdır. Münferit bileşenler için ilgili onaylar talep edilebilir.
RIF-0-RPT-12DC/21
-
Röle modülü
2903371
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülleri, şunlardan oluşur: Ejektör ve güç kontağı rölesi bulunan röle tabanı. Kontak tipi: 1 enversör kontak. Giriş gerilimi: 12 V DC
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Röle Modülü |
Ürün gamı | RIFLINE complete |
Uygulama | Üniversal |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 2x 107 çevrim |
İzolasyon karakteristikleri | |
İzolasyon | güvenli izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 20.03.2025 |
Elektriksel çalışma ömrü | Diyagrama bkz |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,19 W |
Test gerilimi (Bobin/kontak) | 4 kVrms (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Bobin tarafı | |
Nominal giriş gerilimi UN | 12 V DC |
Giriş gerilim aralığı | 9,6 V DC ... 18 V DC (20 °C) |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | diyagrama bakın |
Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
Sürücü (polarite) | polarize |
UN'de tipik giriş akımı | 16 mA |
Tipik tepki süresi | 5 ms |
Tipik bırakma zamanı | 8 ms |
Bobin gerilimi | 12 V DC |
Koruma devresi | Ters gerilim diyodu |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Anahtarlama | |
Kontak tipi | 1 enversör kontak |
Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
Kontak malzemesi | AgSnO |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Minimum anahtarlama gerilimi | 5 V (100 mA) |
Sürekli sınır akımı | 6 A |
Min. anahtarlama akımı | 10 mA (12 V) |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 140 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
23 W (110 V DC) | |
40 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
Kullanım kategorisi CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (N/A kontak) |
AC15, 1 A/250 V (N/C kontak) | |
DC13, 1,5 A/24 V (N/A kontak) | |
DC13, 0,2 A/110 V (N/A kontak) | |
DC13, 0,1 A/220 V (N/A kontak) |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Ürün boyutları | |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 93 mm |
Derinlik | 78 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V2 (Muhafaza) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı (Röle tabanı) | IP20 (Röle tabanı) |
Koruma sınıfı (Röle) | RT III (Röle) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Aşındırıcı gaz testi | |
Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2903371 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Satış Kodu | DK6 |
Ürün Kodu | DK6528 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356731928 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 27,65 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 27,65 g |
Gümrük tarife no | 85364110 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 00ef2e3b-5b34-4766-bf20-a11f6ba5d8f3 |
Uyumlu Ürünler
-
FBS 2-6 - Geçmeli köprü 3030336
-
FBS 3-6 - Geçmeli köprü 3030242
-
FBS 4-6 - Geçmeli köprü 3030255
-
FBS 5-6 - Geçmeli köprü 3030349
-
FBS 10-6 - Geçmeli köprü 3030271
-
FBS 20-6 - Geçmeli köprü 3030365
-
FBS 50-6 - Geçmeli köprü 3032224
-
FBS 2-6 BU - Geçmeli köprü 3036932
-
FBS 3-6 BU - Geçmeli köprü 3036945
-
FBS 4-6 BU - Geçmeli köprü 3036958
-
FBS 5-6 BU - Geçmeli köprü 3036961
-
FBS 10-6 BU - Geçmeli köprü 3032198
-
FBS 20-6 BU - Geçmeli köprü 3032208
-
FBS 50-6 BU - Geçmeli köprü 3032211
-
FBS 2-6 GY - Geçmeli köprü 3032237
-
FBS 3-6 GY - Geçmeli köprü 3032240
-
FBS 4-6 GY - Geçmeli köprü 3032279
-
FBS 5-6 GY - Geçmeli köprü 3032266
-
FBS 10-6 GY - Geçmeli köprü 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Fuse adapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Fuse adapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Fuse adapter 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6 CUS - Etiket şeridi 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1051430
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0824589
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0829602
-
REL-MR- 12DC/21 - Tek röle 2961150
-
RIF-0-BPT/21 - Röle tabanı 2900958
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018